제품 그룹
T 그립, 스테인리스 스틸, 수나사, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
K1515

T 그립, 스테인리스 스틸, 수나사, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg...

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:

표면은 완전히 고광택처리 되어 있으며 거칠기는 Ra 0.8µm입니다. 따라서 오염물과 불순물이 거의 붙지 않으므로 간단한 세척이 보장됩니다.

스크류 위치의 실링을 위해 Freudenberg Process의 실링 와셔 및 평면 와셔 Hygienic USIT®를 사용합니다. T그립 축은 특별히 이 실링에 적합합니다. 완벽하게 틈이 없는 스크류 위치 실링이 이루어져 위생적인 요구조건을 충족합니다.

재질:

스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:고광택 폴리싱 처리.요청 시:기타 나사 길이, 인치 나사.액세서리:

체결 표면용 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.

특징:
스테인레스 스틸 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1515 T 그립, 스테인리스 스틸, 수나사, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals 214 kB
 기술 정보 Hygienic USIT® 486 kB

도면

T 그립, 스테인리스 스틸, 수나사, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

LABD3HH1CAD액세서리가격주문
K1515.5505X10M51055,212,311,6532,921 요청 시
K1515.5505X20M52055,212,311,6532,921 요청 시
K1515.5505X30M53055,212,311,6532,921 요청 시
K1515.5505X40M54055,212,311,6532,921 요청 시
K1515.6506X10M61065,314143722,7 요청 시
K1515.6506X20M62065,314143722,7 요청 시
K1515.6506X30M63065,314143722,7 요청 시
K1515.6506X40M64065,314143722,7 요청 시
K1515.7508X20M82075,317,717,841,224,9 요청 시
K1515.7508X30M83075,317,717,841,224,9 요청 시
K1515.7508X40M84075,317,717,841,224,9 요청 시
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
사용례

NOVOnox hygienic

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059