제품 그룹
Smart Products 용 블루투스 모듈
K1831

Smart Products 용 블루투스 모듈

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:스마트 제품은 다양한 클램핑 및 지지 요소의 작동 상태를 전자적으로 확인할 수 있는 부가 가치를 제공합니다.

블루투스 모듈은 일반적으로 상태 표시와 신호 전송에 사용됩니다. 이는 USB-C 커넥터를 통해 스마트 제품에 연결됩니다. 통합된 LED 표시기는 끼워진 클램핑 유닛이나 지지 요소의 상태를 시각화합니다.

액추에이터 상태의 전송은 블루투스를 통해 무선으로 모바일 장치 또는 게이트웨이 K1494로 이루어집니다.
블루투스 모듈과 게이트웨이가 있는 스마트 제품의 조합은 예를 들면 기계 제어장치에서 신호를 계속 처리하는 데 사용됩니다.
재질:하우징 열가소성 수지 PA6.
플러그 씰, 탄성 중합체 NBR.
표면 마무리:열가소성 수지, 검정색.정보:스마트 제품.
게이트웨이 K1494.
기술 데이터:다운로드, 기술 정보 참조.이용:블루투스 모듈과 스마트 제품의 조합으로 센서 상태를 시각적이고 직관적이며 빠르게 표시할 수 있습니다.
센서 상태는 블루투스를 통해 무선으로 전송할 수 있습니다.
온도 범위:0 °C ~ +65 °C.액세서리:퀵 액팅 클램프용 힘 센서 K1825.
힘 센서가 있는 고정 클로 K1824.
지탱 센서가 있는 지탱 볼트 K1832.
게이트웨이 K1494.
안전:블루투스 모듈은 사람을 보호하는 데 적합하지 않습니다.
경고: 블루투스 모듈은 포장에 포함된 적합한 케이블을 사용하여 충전해야 합니다. 고속 충전기를 사용하지 마십시오.
도면 설명:
1) USB C 타입 커넥터
2) 실링
3) LED 표시기
4) 버튼
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1831 Smart Products 용 블루투스 모듈 427 kB
 Bedienungsanleitung-Smart-Product-K1831_EN 602 kB
 EU – Konformitätserklärung / EC Declaration of Conformity 133 kB

도면

Smart Products 용 블루투스 모듈

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

설명CAD액세서리가격주문
K1831.01블루투스 모듈 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059