|
|
K2095마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용 |
뒤로 |
|
|
설명재질:마운팅 브래킷, 스틸.표면 마무리:마운팅 브래킷, 아연도금.주문 정보:한 쌍으로 판매. 정보:바닥 장착 또는 측면 장착용 옵션.액세서리:K1710 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 50 kg.
K1711 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 65 kg.
K1713 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 70 kg.
K1718 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 160 kg.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 형태 타입 | A | A1 | A2 | A3 | B | H | H1 | H2 | L | L1 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2095.069043 | A | - | - | 76,2 | 82,6 | 165,1 | 15 | 43,7 | 15,9 | 6,5 | 69,9 | 266,7 |  | | 요청 시 | | K2095.114044 | A | - | 66 | - | - | - | 18,3 | 44,5 | 15,2 | 7,4 | 114,6 | 114,6 |  | | 요청 시 | | K2095.069057 | B | - | - | 76,2 | 82,6 | 165,1 | 15 | 57,2 | 12,7 | 6,35 | 69,9 | 266,7 |  | | 요청 시 | | K2095.140060 | B | - | 96 | - | - | - | 14 | 60 | 15,9 | 5,5 | 140 | 140 |  | | 요청 시 | | K2095.077055 | C | - | - | - | - | - | 17,8 | 55,7 | - | - | 77,6 | 153,8 |  | | 요청 시 | |