|
|
K0221양쪽 경사가 있고 플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립 |
뒤로 |
|
|
설명재질:다리 열가소성, 강화 유리 볼, 검정색. 연결관 알루미늄 EN AW-6060.표면 마무리:연결관, 연마된 자연색 산화 처리 연결관, 세레이션 있는 플라스틱 코팅, 검정 정보:그립 다리는 바 접촉 부분에 4 개의 클램핑 브릿지가 있음. 연결관을 누를 때 이는 닳아 벗겨져 정확한 위치를 유도함. 검정색 아연 도금 고정 스크류와 해당 플랫 와셔 및 너트를 함께 공급함.조립:조작면으로부터특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 재질 | 표면 기본 몸체
| A | B | B1 | D | H | L | 하중 N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0221.1801 | 알루미늄 | 연마 및 산화 처리 | 180 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 210 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0221.2001 | 알루미늄 | 연마 및 산화 처리 | 200 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 230 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0221.2501 | 알루미늄 | 연마 및 산화 처리 | 250 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 280 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0221.3001 | 알루미늄 | 연마 및 산화 처리 | 300 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 330 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0221.3501 | 알루미늄 | 연마 및 산화 처리 | 350 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 380 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0221.4001 | 알루미늄 | 연마 및 산화 처리 | 400 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 430 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0221.5001 | 알루미늄 | 연마 및 산화 처리 | 500 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 530 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0221.6001 | 알루미늄 | 연마 및 산화 처리 | 600 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 630 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0221.1802 | 알루미늄 | 합성수지 커버 | 180 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 210 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0221.2002 | 알루미늄 | 합성수지 커버 | 200 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 230 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0221.2502 | 알루미늄 | 합성수지 커버 | 250 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 280 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0221.3002 | 알루미늄 | 합성수지 커버 | 300 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 330 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0221.3502 | 알루미늄 | 합성수지 커버 | 350 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 380 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0221.4002 | 알루미늄 | 합성수지 커버 | 400 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 430 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0221.5002 | 알루미늄 | 합성수지 커버 | 500 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 530 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0221.6002 | 알루미늄 | 합성수지 커버 | 600 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 630 | 1000 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|