|
|
K0748_B플라스틱 버섯형 그립과 카운터 너트가 있는 짧은 버전의 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸 버전:
나사 슬리브, 쾌삭강.
잠금 핀 1.4305.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.
버섯형 그립, 열가소성 수지.표면 마무리:스틸 버전: 나사 슬리브, 청색 피막처리. 잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.
스테인리스 스틸 버전: 나사 슬리브, 무광택 처리. 잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.
버섯형 그립, 검회색 RAL7021.정보:장착 시 지정된 최대 조임 토크를 준수하십시오.요청 시:특수 설계 버전. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 본체 재질 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | 스트로크 S | SW1 | SW2 | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | 조임 토크 max. Nm | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0748.02004060 | B | 스틸 | 4 | M6 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 요청 시 | | K0748.02004061 | B | 스틸 | 4 | M6x0,75 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 요청 시 | | K0748.02004080 | B | 스틸 | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 요청 시 | | K0748.02004081 | B | 스틸 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 요청 시 | | K0748.02105080 | B | 스틸 | 5 | M8 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 요청 시 | | K0748.02105081 | B | 스틸 | 5 | M8x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 요청 시 | | K0748.02105100 | B | 스틸 | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 요청 시 | | K0748.02105101 | B | 스틸 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 요청 시 | | K0748.02206100 | B | 스틸 | 6 | M10 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 17 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 요청 시 | | K0748.02206101 | B | 스틸 | 6 | M10x1 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 17 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 요청 시 | | K0748.02206120 | B | 스틸 | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 요청 시 | | K0748.02206121 | B | 스틸 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 요청 시 | | K0748.02308120 | B | 스틸 | 8 | M12 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0748.02308121 | B | 스틸 | 8 | M12x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0748.02308160 | B | 스틸 | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0748.02308161 | B | 스틸 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0748.02903060 | B | 스틸 | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 요청 시 | | K0748.02903061 | B | 스틸 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 요청 시 | | K0748.12004060 | B | 스테인레스 스틸 | 4 | M6 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 요청 시 | | K0748.12004061 | B | 스테인레스 스틸 | 4 | M6x0,75 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 요청 시 | | K0748.12004080 | B | 스테인레스 스틸 | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 요청 시 | | K0748.12004081 | B | 스테인레스 스틸 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 요청 시 | | K0748.12105080 | B | 스테인레스 스틸 | 5 | M8 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 요청 시 | | K0748.12105081 | B | 스테인레스 스틸 | 5 | M8x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 요청 시 | | K0748.12105100 | B | 스테인레스 스틸 | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 요청 시 | | K0748.12105101 | B | 스테인레스 스틸 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 요청 시 | | K0748.12206100 | B | 스테인레스 스틸 | 6 | M10 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 17 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 요청 시 | | K0748.12206101 | B | 스테인레스 스틸 | 6 | M10x1 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 17 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 요청 시 | | K0748.12206120 | B | 스테인레스 스틸 | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 요청 시 | | K0748.12206121 | B | 스테인레스 스틸 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 요청 시 | | K0748.12308120 | B | 스테인레스 스틸 | 8 | M12 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0748.12308121 | B | 스테인레스 스틸 | 8 | M12x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0748.12308160 | B | 스테인레스 스틸 | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0748.12308161 | B | 스테인레스 스틸 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0748.12903060 | B | 스테인레스 스틸 | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 요청 시 | | K0748.12903061 | B | 스테인레스 스틸 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 요청 시 | |