제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:클램프 커넥터, 열가소성.
플랜지, 알루미늄.
표면 마무리:클램프 커넥터, 검정.
플랜지, 자연적 마무리.
정보:15  단계로 기울기 조절 기능이 있는 내진동 잠금식 모니터 브래킷. 회전 범위 60°의 범용 마운팅 플레이트.
최대 3kg (동적) 그리고 최대 10kg (정적) 의 하중용.
범용 고정 구멍으로 패널 부품에 쉽게 장착할 수 있습니다.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1510_KO 브라켓 347 kB
 데이터 시트 K1510 브라켓 346 kB

도면

브라켓

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호사진모델 1CAD액세서리가격주문
K1510.3005브래킷 요청 시