제품 그룹
볼 조인트가 있는 모니터 브래킷
K1510

볼 조인트가 있는 모니터 브래킷

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:클램프 커넥터, 열가소성.
플랜지, 알루미늄.
표면 마무리:클램프 커넥터, 검정.
플랜지, 자연적 마무리.
정보:선회 범위 60° 가능. 최대 10kg(정적) 부하 부담 가능. 범용 마운팅 플레이트 포함. 기본 캐리어는 원형 튜브 Ø30mm에 고정하는 데 적합합니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1510_KG 볼 조인트가 있는 모니터 브래킷 310 kB
 데이터 시트 K1510 볼 조인트가 있는 모니터 브래킷 310 kB

도면

볼 조인트가 있는 모니터 브래킷

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호사진모델 1CAD액세서리가격주문
K1510.3002볼 조인트 포함 요청 시