제품 그룹
알루미늄 버니어 캘리퍼스 및 영점 표시, 자가 접착식 또는 홀 있음
K0757_NA

알루미늄 버니어 캘리퍼스 및 영점 표시, 자가 접착식 또는 홀 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄.표면 마무리:검정색 산화 처리.정보:알루미늄 눈금자, 잘 휘어지지 않는 사양, 눈금자가 접착식 뒷면 또는 홀 있음. 단면 15 x 2 mm.

검은색 산화 처리된 표면 및 명암대비가 강한 척도로 반사없이 판독 가능 눈금 표시는 깊은 레이저 각인으로 새겨져 있습니다.
요청 시:– 영점 우측/좌측 혹은 중앙
– 눈금 표시 상단/우측 혹은 양면
– 다른 길이
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0757_NA 알루미늄 버니어 캘리퍼스 및 영점 표시, 자가 접착식 또는 홀 있음 165 kB

도면

알루미늄 버니어 캘리퍼스 및 영점 표시, 자가 접착식 또는 홀 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호제품 타입고정 방법모델 1제로점눈금BHCAD액세서리가격주문
K0757.0001버니어 캘리퍼스자가 접착식수평좌측상단152 요청 시
K0757.0101버니어 캘리퍼스자가 접착식수직상단오른쪽152 요청 시
K0757.00영점 표시자가 접착식수평--152 요청 시
K0757.01영점 표시자가 접착식수직--152 요청 시
K0757.1001버니어 캘리퍼스고정 구멍수평좌측상단152 요청 시
K0757.1101버니어 캘리퍼스고정 구멍수직상단오른쪽152 요청 시
K0757.10영점 표시고정 구멍수평--152 요청 시
K0757.11영점 표시고정 구멍수직--152 요청 시