text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B=너비
10
H=높이
0,5
L=길이
1000
Item
Scale Tape
고정 방법
자가 접착식
눈금
양쪽
모델 1
수평
본체 색상
흰색
본체 재질
스틸
분할
1 mm
제로점
좌측
제품 타입
줄자
타입
A
표면 기본 몸체
도료 처리

설명

재료
스틸.
표면 마무리
흰색 코팅.
정보
센티미터 단위로 상단 및 하단면에 검정색의 mm 눈금이 있는 줄자. 10진수는 적색으로 표시(길이 1m 이하의 제로점이 중앙에 위치한 경우에는 검정색으로만 표시).
뒷면에 보호 포일이 있는 자가접착식입니다. 이는 접착 전에 제거해야 합니다.
용도
줄자는 정확한 측정을 하는데 사용됩니다. 이는 기계, 작업 테이블 및 작업대에서 사용됩니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.