{"product":{"productId":"agid.15608","price":101460.59,"name":"눈금자 자가 접착식, 수평, L=500 500X30X6, T=1 MM,알루미늄 검정 연마 및 산화 처리, 좌측 제로점, 눈금자 아래쪽"},"currency":"KRW"}
scale
수평
알루미늄
검정색
연마 및 산화 처리
- 분야: 기계, 작업용 테이블, 작업대
- 반사 없이 판독 가능
- 견고한 버전
- 요청에 따라 다양한 종류로 공급 가능
판매 단위
₩101,461 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
30
H=높이
6
L1=전체 길이
500
L=길이
500
Item
scale
고정 방법
자가 접착식
눈금
아래쪽
모델 1
수평
본체 색상
검정색
본체 재질
알루미늄
분할
1 mm
제로점
좌측
제품 타입
눈금자
표면
기본 몸체
연마 및 산화 처리
설명
재료
알루미늄.
표면 마무리
눈금면 연마 및 검정색 산화 처리.
정보
알루미늄 눈금자, 잘 휘어지지 않고 묵직한 사양. 단면 30 x 6 mm
검은색 산화 처리된 표면 및 명암대비가 강한 눈금 표시로 반사없이 판독 가능.
눈금 표시는 깊은 레이저 각인으로 새겨져 있습니다.
검은색 산화 처리된 표면 및 명암대비가 강한 눈금 표시로 반사없이 판독 가능.
눈금 표시는 깊은 레이저 각인으로 새겨져 있습니다.
요청 시
– 영점 우측 혹은 중앙
– 눈금 표시 상단 혹은 양면
– 다른 길이
– 눈금 표시 상단 혹은 양면
– 다른 길이
도면 설명
1) 카운터 보어 DIN 74-B f 5
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.