text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
알루미늄.
표면 마무리
눈금면 연마 및 검정색 산화 처리.
정보
알루미늄 눈금자, 잘 휘어지지 않고 묵직한 사양. 단면 30 x 6 mm

검은색 산화 처리된 표면 및 명암대비가 강한 눈금 표시로 반사없이 판독 가능.
눈금 표시는 깊은 레이저 각인으로 새겨져 있습니다.
요청 시
– 영점 우측 혹은 중앙
– 눈금 표시 상단 혹은 양면
– 다른 길이
도면 설명
1) 카운터 보어 DIN 74-B f 5
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.