- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K2241_B[-de-] Grippers, Werkzeugstahl, viereckig mit Senkbohrung Form B |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:그립퍼와 인써트는 클램핑 암 또는 그립퍼 시스템, 클램핑 기구, 클램핑 조를 조립하기 적합합니다. 그립퍼를 사용하여 딱딱한 재료와 표면이 불규칙한 경우에서도 최대 조임 토크와 평균 이상의 유지력를 전달할 수 있습니다.재질:툴 스틸.표면 마무리:경화 검정 산화 처리.액세서리:K0929 풀다운 클램프. K0930 풀다운 클램프. K0931 풀다운 클램프, 지탱 볼트 있음. K1159 육각 소켓 헤드 나사, 나사 홈 머리까지 DIN 912 K1160 육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드 DIN 6912 K0869 육각 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762 확장형, 스틸 또는 스테인레스 스틸.도면 설명: |
주문 번호 | 타입 | 모델 1 | B | H | H1 | D | D1 | 스크류용 | 세레이션 | X | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2241.12062 | B | 웨지 모양 | 12 | 6 | 4,06 | 8 | 4,5 | M4 | 정밀 | 2,3x45° |  | | 요청 시 | | K2241.12102 | B | 웨지 모양 | 12 | 10 | 4,06 | 8 | 4,5 | M4 | 정밀 | 2,3x45° |  | | 요청 시 | | K2241.12122 | B | 웨지 모양 | 12 | 12 | 4,06 | 8 | 4,5 | M4 | 정밀 | 2,3x45° |  | | 요청 시 | | K2241.16062 | B | 웨지 모양 | 16 | 6 | 4,2 | 11 | 6,6 | M6 | 정밀 | 3,2x45° |  | | 요청 시 | | K2241.16102 | B | 웨지 모양 | 16 | 10 | 4,2 | 11 | 6,6 | M6 | 정밀 | 3,2x45° |  | | 요청 시 | | K2241.16122 | B | 웨지 모양 | 16 | 12 | 4,2 | 11 | 6,6 | M6 | 정밀 | 3,2x45° |  | | 요청 시 | | K2241.20062 | B | 웨지 모양 | 20 | 6 | 5,08 | 15 | 9 | M8 | 정밀 | 3,2x45° |  | | 요청 시 | | K2241.20102 | B | 웨지 모양 | 20 | 10 | 5,08 | 15 | 9 | M8 | 정밀 | 3,2x45° |  | | 요청 시 | | K2241.20122 | B | 웨지 모양 | 20 | 12 | 5,08 | 15 | 9 | M8 | 정밀 | 3,2x45° |  | | 요청 시 | | K2241.25102 | B | 웨지 모양 | 25 | 10 | 6,6 | 18 | 11 | M10 | 정밀 | 3,2x45° |  | | 요청 시 | | K2241.25122 | B | 웨지 모양 | 25 | 12 | 6,6 | 18 | 11 | M10 | 정밀 | 3,2x45° |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|