제품 그룹
K2241_B

[-de-] Grippers, Werkzeugstahl, viereckig mit Senkbohrung Form B

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:그립퍼와 인써트는 클램핑 암 또는 그립퍼 시스템, 클램핑 기구, 클램핑 조를 조립하기 적합합니다. 그립퍼를 사용하여 딱딱한 재료와 표면이 불규칙한 경우에서도 최대 조임 토크와 평균 이상의 유지력를 전달할 수 있습니다.재질:툴 스틸.표면 마무리:경화 검정 산화 처리.액세서리:K0929 풀다운 클램프.
K0930 풀다운 클램프.
K0931 풀다운 클램프, 지탱 볼트 있음.
K1159 육각 소켓 헤드 나사, 나사 홈 머리까지 DIN 912
K1160 육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드 DIN 6912
K0869 육각 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762 확장형, 스틸 또는 스테인레스 스틸.
도면 설명:

도면

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입모델 1BHH1DD1스크류용

세레이션XCAD액세서리가격주문
K2241.12062B웨지 모양1264,0684,5M4정밀2,3x45° 요청 시
K2241.12102B웨지 모양12104,0684,5M4정밀2,3x45° 요청 시
K2241.12122B웨지 모양12124,0684,5M4정밀2,3x45° 요청 시
K2241.16062B웨지 모양1664,2116,6M6정밀3,2x45° 요청 시
K2241.16102B웨지 모양16104,2116,6M6정밀3,2x45° 요청 시
K2241.16122B웨지 모양16124,2116,6M6정밀3,2x45° 요청 시
K2241.20062B웨지 모양2065,08159M8정밀3,2x45° 요청 시
K2241.20102B웨지 모양20105,08159M8정밀3,2x45° 요청 시
K2241.20122B웨지 모양20125,08159M8정밀3,2x45° 요청 시
K2241.25102B웨지 모양25106,61811M10정밀3,2x45° 요청 시
K2241.25122B웨지 모양25126,61811M10정밀3,2x45° 요청 시