제품 그룹
K2241_A

[-de-] Grippers, Werkzeugstahl, viereckig mit Senkbohrung Form A

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:그립퍼와 인써트는 클램핑 암 또는 그립퍼 시스템, 클램핑 기구, 클램핑 조를 조립하기 적합합니다. 그립퍼를 사용하여 딱딱한 재료와 표면이 불규칙한 경우에서도 최대 조임 토크와 평균 이상의 유지력를 전달할 수 있습니다.재질:툴 스틸.표면 마무리:경화 검정 산화 처리.액세서리:K0929 풀다운 클램프.
K0930 풀다운 클램프.
K0931 풀다운 클램프, 지탱 볼트 있음.
K1159 육각 소켓 헤드 나사, 나사 홈 머리까지 DIN 912
K1160 육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드 DIN 6912
K0869 육각 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762 확장형, 스틸 또는 스테인레스 스틸.
도면 설명:

도면

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입모델 1BHH1DD1스크류용

세레이션XCAD액세서리가격주문
K2241.12061A세레이션1264,0684,5M4정밀2,3x45° 요청 시
K2241.12101A세레이션12104,0684,5M4정밀2,3x45° 요청 시
K2241.12121A세레이션12124,0684,5M4정밀2,3x45° 요청 시
K2241.16061A세레이션1664,2116,6M6정밀3,2x45° 요청 시
K2241.16101A세레이션16104,2116,6M6정밀3,2x45° 요청 시
K2241.16121A세레이션16124,2116,6M6정밀3,2x45° 요청 시
K2241.20061A세레이션2065,08159M8정밀3,2x45° 요청 시
K2241.20101A세레이션20105,08159M8정밀3,2x45° 요청 시
K2241.20121A세레이션20125,08159M8정밀3,2x45° 요청 시
K2241.25101A세레이션25106,61811M10정밀3,2x45° 요청 시
K2241.25121A세레이션25126,61811M10정밀3,2x45° 요청 시