제품 그룹
수나사가 있는 클램핑 레버 2K, 검정 스틸 나사 인써트 - inch
K0125 inch

수나사가 있는 클램핑 레버 2K, 검정 스틸 나사 인써트 - inch

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립 레버:
아연 다이캐스팅 톱니 휠 강화 유리 섬유
플라스틱 경성 부품.
SEBS를 기초로한 Thermoflex 연성 구성품.
스틸 부품:
경도 등급 5.8.
표면 마무리:검정 산화 스틸 부품.주문 정보:정보:경성 구성품과 연성 구성품은 검회색 RAL 7021로 시리즈 사양으로 제공됨요청 시:기타 수나사, 스크류 길이, 색상 결합 및
특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0125 inch 수나사가 있는 클램핑 레버 2K, 검정 스틸 나사 인써트 - inch 239 kB

도면

수나사가 있는 클램핑 레버 2K, 검정 스틸 나사 인써트 - inch

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호크기XDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

LCAD액세서리가격주문
K0125.1A001X10110-2410151624,54103033,540,148,110,11610요청 시
K0125.1A001X15110-2410151624,54103033,540,148,110,11615요청 시
K0125.1A001X20110-2410151624,54103033,540,148,110,11620요청 시
K0125.1A001X25110-2410151624,54103033,540,148,110,11625요청 시
K0125.1A001X30110-2410151624,54103033,540,148,110,11630요청 시
K0125.1A001X35110-2410151624,54103033,540,148,110,11635요청 시
K0125.1A001X40110-2410151624,54103033,540,148,110,11640요청 시
K0125.1A001X45110-2410151624,54103033,540,148,110,11645요청 시
K0125.1A001X50110-2410151624,54103033,540,148,110,11650요청 시
K0125.1A101X10110-3210151624,54103033,540,148,110,11610요청 시
K0125.1A101X15110-3210151624,54103033,540,148,110,11615요청 시
K0125.1A101X20110-3210151624,54103033,540,148,110,11620요청 시
K0125.1A101X25110-3210151624,54103033,540,148,110,11625요청 시
K0125.1A101X30110-3210151624,54103033,540,148,110,11630요청 시
K0125.1A101X35110-3210151624,54103033,540,148,110,11635요청 시
K0125.1A101X40110-3210151624,54103033,540,148,110,11640요청 시
K0125.1A101X45110-3210151624,54103033,540,148,110,11645요청 시
K0125.1A101X50110-3210151624,54103033,540,148,110,11650요청 시
K0125.1A201X1011/4-2010151624,54103033,540,148,110,11610요청 시
K0125.1A201X1511/4-2010151624,54103033,540,148,110,11615요청 시
K0125.1A201X2011/4-2010151624,54103033,540,148,110,11620요청 시
K0125.1A201X2511/4-2010151624,54103033,540,148,110,11625요청 시
K0125.1A201X3011/4-2010151624,54103033,540,148,110,11630요청 시
K0125.1A201X3511/4-2010151624,54103033,540,148,110,11635요청 시
K0125.1A201X4011/4-2010151624,54103033,540,148,110,11640요청 시
K0125.1A201X4511/4-2010151624,54103033,540,148,110,11645요청 시
K0125.1A201X5011/4-2010151624,54103033,540,148,110,11650요청 시
K0125.2A201X1521/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015요청 시
K0125.2A201X2021/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020요청 시
K0125.2A201X2521/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025요청 시
K0125.2A201X3021/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030요청 시
K0125.2A201X3521/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035요청 시
K0125.2A201X4021/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040요청 시
K0125.2A201X4521/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045요청 시
K0125.2A201X5021/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050요청 시
K0125.2A201X5521/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055요청 시
K0125.2A201X6021/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060요청 시
K0125.2A301X1525/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015요청 시
K0125.2A301X2025/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020요청 시
K0125.2A301X2525/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025요청 시
K0125.2A301X3025/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030요청 시
K0125.2A301X3525/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035요청 시
K0125.2A301X4025/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040요청 시
K0125.2A301X4525/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045요청 시
K0125.2A301X5025/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050요청 시
K0125.2A301X5525/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055요청 시
K0125.2A301X6025/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060요청 시
K0125.2A401X1523/8-1613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015요청 시
K0125.2A401X2023/8-1613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020요청 시
K0125.2A401X2523/8-1613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025요청 시
K0125.2A401X3023/8-1613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030요청 시
K0125.2A401X3523/8-1613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035요청 시
K0125.2A401X4023/8-1613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040요청 시
K0125.2A401X4523/8-1613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045요청 시
K0125.2A401X5023/8-1613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050요청 시
K0125.2A401X5523/8-1613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055요청 시
K0125.2A401X6023/8-1613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060요청 시
K0125.3A301X1535/16-1816212237101751,656,180,291,220,72215요청 시
K0125.3A301X2035/16-1816212237101751,656,180,291,220,72220요청 시
K0125.3A301X2535/16-1816212237101751,656,180,291,220,72225요청 시
K0125.3A301X3035/16-1816212237101751,656,180,291,220,72230요청 시
K0125.3A301X3535/16-1816212237101751,656,180,291,220,72235요청 시
K0125.3A301X4035/16-1816212237101751,656,180,291,220,72240요청 시
K0125.3A301X4535/16-1816212237101751,656,180,291,220,72245요청 시
K0125.3A301X5035/16-1816212237101751,656,180,291,220,72250요청 시
K0125.3A301X5535/16-1816212237101751,656,180,291,220,72255요청 시
K0125.3A301X6035/16-1816212237101751,656,180,291,220,72260요청 시
K0125.3A401X1533/8-1616212237101751,656,180,291,220,72215요청 시
K0125.3A401X2033/8-1616212237101751,656,180,291,220,72220요청 시
K0125.3A401X2533/8-1616212237101751,656,180,291,220,72225요청 시
K0125.3A401X3033/8-1616212237101751,656,180,291,220,72230요청 시
K0125.3A401X3533/8-1616212237101751,656,180,291,220,72235요청 시
K0125.3A401X4033/8-1616212237101751,656,180,291,220,72240요청 시
K0125.3A401X4533/8-1616212237101751,656,180,291,220,72245요청 시
K0125.3A401X5033/8-1616212237101751,656,180,291,220,72250요청 시
K0125.3A401X5533/8-1616212237101751,656,180,291,220,72255요청 시
K0125.3A401X6033/8-1616212237101751,656,180,291,220,72260요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059