|
|
K1317클램핑 레버, 수나사 및 플랜지 있음, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용 Freudenberg... |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸 부품 스테인레스 스틸 1.4404.
축봉 70 EPDM 295. 표면 마무리:고광택 폴리싱 처리.정보:클램핑 레버는 위생 분야용입니다. 완전 폐쇄식 핸들과 축 실링으로 인해 오염물이 레버 내부로 침투하는 것을 방지합니다. 또한 스크류 체결 위치가 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔와 함께 위생적으로 실링될 수 있도록 스크류 인서트는 테이퍼 칼라로 되어 있습니다.
표면 조도 Ra가 0.8µm 보다 훨씬 낮으므로 나사에 오염물이 거의 붙지 않습니다. 표면이 고광택 처리되어 손쉽게 클리닝할 수 있습니다.
레버는 정지 상태에서 자유롭게 회전 가능합니다. 레버가 실수로 열리는 일이 없습니다. 진동 부품에 장착할 때 톱니 모양이 높은 마모율을 방지합니다. 요청 시:기타 나사 길이, 인치 나사.액세서리:Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491. 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 크기 | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | 톱니 수 | L | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1317.106X20 | 1 | M6 | 14,2 | 21 | 21,7 | 36,7 | 8,8 | 27 | 50,6 | 47,6 | 47,4 | 58,2 | 11,8 | 16 | 20 | | | 요청 시 | | K1317.106X30 | 1 | M6 | 14,2 | 21 | 21,7 | 36,7 | 8,8 | 27 | 50,6 | 47,6 | 47,4 | 58,2 | 11,8 | 16 | 30 | | | 요청 시 | | K1317.106X40 | 1 | M6 | 14,2 | 21 | 21,7 | 36,7 | 8,8 | 27 | 50,6 | 47,6 | 47,4 | 58,2 | 11,8 | 16 | 40 | | | 요청 시 | | K1317.106X50 | 1 | M6 | 14,2 | 21 | 21,7 | 36,7 | 8,8 | 27 | 50,6 | 47,6 | 47,4 | 58,2 | 11,8 | 16 | 50 | | | 요청 시 | | K1317.206X20 | 2 | M6 | 14,2 | 21 | 22,1 | 45,7 | 10,7 | 36,8 | 64,1 | 61,1 | 66,5 | 77,5 | 13 | 16 | 20 | | | 요청 시 | | K1317.206X30 | 2 | M6 | 14,2 | 21 | 22,1 | 45,7 | 10,7 | 36,8 | 64,1 | 61,1 | 66,5 | 77,5 | 13 | 16 | 30 | | | 요청 시 | | K1317.206X40 | 2 | M6 | 14,2 | 21 | 22,1 | 45,7 | 10,7 | 36,8 | 64,1 | 61,1 | 66,5 | 77,5 | 13 | 16 | 40 | | | 요청 시 | | K1317.206X50 | 2 | M6 | 14,2 | 21 | 22,1 | 45,7 | 10,7 | 36,8 | 64,1 | 61,1 | 66,5 | 77,5 | 13 | 16 | 50 | | | 요청 시 | | K1317.208X20 | 2 | M8 | 18 | 21 | 22,1 | 45,7 | 10,7 | 36,8 | 64,1 | 61,1 | 66,5 | 77,5 | 13 | 16 | 20 | | | 요청 시 | | K1317.208X30 | 2 | M8 | 18 | 21 | 22,1 | 45,7 | 10,7 | 36,8 | 64,1 | 61,1 | 66,5 | 77,5 | 13 | 16 | 30 | | | 요청 시 | | K1317.208X40 | 2 | M8 | 18 | 21 | 22,1 | 45,7 | 10,7 | 36,8 | 64,1 | 61,1 | 66,5 | 77,5 | 13 | 16 | 40 | | | 요청 시 | | K1317.208X50 | 2 | M8 | 18 | 21 | 22,1 | 45,7 | 10,7 | 36,8 | 64,1 | 61,1 | 66,5 | 77,5 | 13 | 16 | 50 | | | 요청 시 | | K1317.208X60 | 2 | M8 | 18 | 21 | 22,1 | 45,7 | 10,7 | 36,8 | 64,1 | 61,1 | 66,5 | 77,5 | 13 | 16 | 60 | | | 요청 시 | | K1317.308X16 | 3 | M8 | 18 | 23,6 | 24,9 | 54,7 | 12,1 | 44 | 77 | 73,5 | 81,5 | 94 | 14,2 | 20 | 16 | | | 요청 시 | | K1317.308X20 | 3 | M8 | 18 | 23,6 | 24,9 | 54,7 | 12,1 | 44 | 77 | 73,5 | 81,5 | 94 | 14,2 | 20 | 20 | | | 요청 시 | | K1317.308X25 | 3 | M8 | 18 | 23,6 | 24,9 | 54,7 | 12,1 | 44 | 77 | 73,5 | 81,5 | 94 | 14,2 | 20 | 25 | | | 요청 시 | | K1317.308X30 | 3 | M8 | 18 | 23,6 | 24,9 | 54,7 | 12,1 | 44 | 77 | 73,5 | 81,5 | 94 | 14,2 | 20 | 30 | | | 요청 시 | | K1317.308X35 | 3 | M8 | 18 | 23,6 | 24,9 | 54,7 | 12,1 | 44 | 77 | 73,5 | 81,5 | 94 | 14,2 | 20 | 35 | | | 요청 시 | | K1317.308X40 | 3 | M8 | 18 | 23,6 | 24,9 | 54,7 | 12,1 | 44 | 77 | 73,5 | 81,5 | 94 | 14,2 | 20 | 40 | | | 요청 시 | | K1317.308X50 | 3 | M8 | 18 | 23,6 | 24,9 | 54,7 | 12,1 | 44 | 77 | 73,5 | 81,5 | 94 | 14,2 | 20 | 50 | | | 요청 시 | | K1317.308X60 | 3 | M8 | 18 | 23,6 | 24,9 | 54,7 | 12,1 | 44 | 77 | 73,5 | 81,5 | 94 | 14,2 | 20 | 60 | | | 요청 시 | | K1317.310X20 | 3 | M10 | 22,3 | 23,6 | 24,9 | 54,7 | 12,1 | 44 | 77 | 73,5 | 81,5 | 94 | 14,2 | 20 | 20 | | | 요청 시 | | K1317.310X25 | 3 | M10 | 22,3 | 23,6 | 24,9 | 54,7 | 12,1 | 44 | 77 | 73,5 | 81,5 | 94 | 14,2 | 20 | 25 | | | 요청 시 | | K1317.310X30 | 3 | M10 | 22,3 | 23,6 | 24,9 | 54,7 | 12,1 | 44 | 77 | 73,5 | 81,5 | 94 | 14,2 | 20 | 30 | | | 요청 시 | | K1317.310X35 | 3 | M10 | 22,3 | 23,6 | 24,9 | 54,7 | 12,1 | 44 | 77 | 73,5 | 81,5 | 94 | 14,2 | 20 | 35 | | | 요청 시 | | K1317.310X40 | 3 | M10 | 22,3 | 23,6 | 24,9 | 54,7 | 12,1 | 44 | 77 | 73,5 | 81,5 | 94 | 14,2 | 20 | 40 | | | 요청 시 | | K1317.310X50 | 3 | M10 | 22,3 | 23,6 | 24,9 | 54,7 | 12,1 | 44 | 77 | 73,5 | 81,5 | 94 | 14,2 | 20 | 50 | | | 요청 시 | | K1317.310X60 | 3 | M10 | 22,3 | 23,6 | 24,9 | 54,7 | 12,1 | 44 | 77 | 73,5 | 81,5 | 94 | 14,2 | 20 | 60 | | | 요청 시 | | K1317.312X25 | 3 | M12 | 26,6 | 23,6 | 24,9 | 54,7 | 12,1 | 44 | 77 | 73,5 | 81,5 | 94 | 14,2 | 20 | 25 | | | 요청 시 | | K1317.312X30 | 3 | M12 | 26,6 | 23,6 | 24,9 | 54,7 | 12,1 | 44 | 77 | 73,5 | 81,5 | 94 | 14,2 | 20 | 30 | | | 요청 시 | | K1317.312X35 | 3 | M12 | 26,6 | 23,6 | 24,9 | 54,7 | 12,1 | 44 | 77 | 73,5 | 81,5 | 94 | 14,2 | 20 | 35 | | | 요청 시 | | K1317.312X40 | 3 | M12 | 26,6 | 23,6 | 24,9 | 54,7 | 12,1 | 44 | 77 | 73,5 | 81,5 | 94 | 14,2 | 20 | 40 | | | 요청 시 | | K1317.312X50 | 3 | M12 | 26,6 | 23,6 | 24,9 | 54,7 | 12,1 | 44 | 77 | 73,5 | 81,5 | 94 | 14,2 | 20 | 50 | | | 요청 시 | | K1317.312X60 | 3 | M12 | 26,6 | 23,6 | 24,9 | 54,7 | 12,1 | 44 | 77 | 73,5 | 81,5 | 94 | 14,2 | 20 | 60 | | | 요청 시 | |