제품 그룹
윙 그립 연속형 암나사 - inch
K0274 inch

윙 그립 연속형 암나사 - inch

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

그립 열가소성.
부시, 스틸 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305 (AISI 303에 따름).

표면 마무리:그립, 흑회색.
청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸로 된 부싱.
특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0274 inch 윙 그립 연속형 암나사 - inch 203 kB

도면

윙 그립 연속형 암나사 - inch

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

구성품 재질ABDD2HH1H2TCAD액세서리가격주문
K0274.19AE스틸384,58-3212188,516,1- 요청 시
K0274.19A1스틸384,510-3212188,516,1- 요청 시
K0274.19A2스틸384,51/4-2012188,516,1- 요청 시
K0274.11A1스틸50510-32142411,522- 요청 시
K0274.11A2스틸5051/4-20142411,522- 요청 시
K0274.12A3스틸7575/16-182135,61733,3- 요청 시
K0274.12A4스틸7573/8-162135,61733,3- 요청 시
K0274.109AE스테인리스 스틸384,58-3212188,516,1- 요청 시
K0274.109A1스테인리스 스틸384,510-3212188,516,1- 요청 시
K0274.109A2스테인리스 스틸384,51/4-2012188,516,1- 요청 시
K0274.101A1스테인리스 스틸50510-32142411,522- 요청 시
K0274.101A2스테인리스 스틸5051/4-20142411,522- 요청 시
K0274.102A3스테인리스 스틸7575/16-182135,61733,3- 요청 시
K0274.102A4스테인리스 스틸7573/8-162135,61733,3- 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059