제품 그룹
클램핑 레버 플라스틱, 암나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스틸, 검정 산화처리 - inch
K0269 inch

클램핑 레버 플라스틱, 암나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스틸, 검정 산화처리 - inch

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립 레버, 아연 다이캐스팅 톱니 링이 있는 유리섬유 강화 플라스틱 소재.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
표면 마무리:검정 산화 스틸 부품.요청 시:기타 암나사 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0269 inch 클램핑 레버 플라스틱, 암나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스틸, 검정 산화처리 - inch 509 kB

도면

클램핑 레버 플라스틱, 암나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스틸, 검정 산화처리 - inch

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상본체 재질크기XTDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0269.1AE1검회색 RAL 7021플라스틱18-329101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.1AE2퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱18-329101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.1AE16밝은 노랑 RAL 1021플라스틱18-329101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.1AE84신호등 빨강 RAL 3020플라스틱18-329101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.1AE86시그널 녹색 RAL 6032플라스틱18-329101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.1AE87신호등 파랑 RAL 5017플라스틱18-329101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.1A01검회색 RAL 7021플라스틱110-249101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.1A02퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱110-249101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.1A016밝은 노랑 RAL 1021플라스틱110-249101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.1A084신호등 빨강 RAL 3020플라스틱110-249101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.1A086시그널 녹색 RAL 6032플라스틱110-249101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.1A087신호등 파랑 RAL 5017플라스틱110-249101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.1A11검회색 RAL 7021플라스틱110-329101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.1A12퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱110-329101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.1A116밝은 노랑 RAL 1021플라스틱110-329101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.1A184신호등 빨강 RAL 3020플라스틱110-329101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.1A186시그널 녹색 RAL 6032플라스틱110-329101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.1A187신호등 파랑 RAL 5017플라스틱110-329101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.1A21검회색 RAL 7021플라스틱11/4-209101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.1A22퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱11/4-209101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.1A216밝은 노랑 RAL 1021플라스틱11/4-209101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.1A284신호등 빨강 RAL 3020플라스틱11/4-209101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.1A286시그널 녹색 RAL 6032플라스틱11/4-209101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.1A287신호등 파랑 RAL 5017플라스틱11/4-209101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0269.2A21검회색 RAL 7021플라스틱21/4-201213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0269.2A22퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱21/4-201213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0269.2A216밝은 노랑 RAL 1021플라스틱21/4-201213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0269.2A284신호등 빨강 RAL 3020플라스틱21/4-201213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0269.2A286시그널 녹색 RAL 6032플라스틱21/4-201213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0269.2A287신호등 파랑 RAL 5017플라스틱21/4-201213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0269.2A31검회색 RAL 7021플라스틱25/16-181213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0269.2A32퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱25/16-181213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0269.2A316밝은 노랑 RAL 1021플라스틱25/16-181213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0269.2A384신호등 빨강 RAL 3020플라스틱25/16-181213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0269.2A386시그널 녹색 RAL 6032플라스틱25/16-181213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0269.2A387신호등 파랑 RAL 5017플라스틱25/16-181213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0269.3A31검회색 RAL 7021플라스틱35/16-18141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0269.3A32퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱35/16-18141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0269.3A316밝은 노랑 RAL 1021플라스틱35/16-18141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0269.3A384신호등 빨강 RAL 3020플라스틱35/16-18141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0269.3A386시그널 녹색 RAL 6032플라스틱35/16-18141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0269.3A387신호등 파랑 RAL 5017플라스틱35/16-18141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0269.3A41검회색 RAL 7021플라스틱33/8-16141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0269.3A42퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱33/8-16141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0269.3A416밝은 노랑 RAL 1021플라스틱33/8-16141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0269.3A484신호등 빨강 RAL 3020플라스틱33/8-16141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0269.3A486시그널 녹색 RAL 6032플라스틱33/8-16141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0269.3A487신호등 파랑 RAL 5017플라스틱33/8-16141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0269.4A41검회색 RAL 7021플라스틱43/8-16171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0269.4A42퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱43/8-16171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0269.4A416밝은 노랑 RAL 1021플라스틱43/8-16171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0269.4A484신호등 빨강 RAL 3020플라스틱43/8-16171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0269.4A486시그널 녹색 RAL 6032플라스틱43/8-16171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0269.4A487신호등 파랑 RAL 5017플라스틱43/8-16171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0269.4A51검회색 RAL 7021플라스틱41/2-13171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0269.4A52퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱41/2-13171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0269.4A516밝은 노랑 RAL 1021플라스틱41/2-13171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0269.4A584신호등 빨강 RAL 3020플라스틱41/2-13171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0269.4A586시그널 녹색 RAL 6032플라스틱41/2-13171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0269.4A587신호등 파랑 RAL 5017플라스틱41/2-13171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0269.5A51검회색 RAL 7021플라스틱51/2-1323233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0269.5A52퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱51/2-1323233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0269.5A516밝은 노랑 RAL 1021플라스틱51/2-1323233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0269.5A584신호등 빨강 RAL 3020플라스틱51/2-1323233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0269.5A586시그널 녹색 RAL 6032플라스틱51/2-1323233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0269.5A587신호등 파랑 RAL 5017플라스틱51/2-1323233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0269.5A61검회색 RAL 7021플라스틱55/8-1123233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0269.5A62퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱55/8-1123233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0269.5A616밝은 노랑 RAL 1021플라스틱55/8-1123233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0269.5A684신호등 빨강 RAL 3020플라스틱55/8-1123233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0269.5A686시그널 녹색 RAL 6032플라스틱55/8-1123233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0269.5A687신호등 파랑 RAL 5017플라스틱55/8-1123233032,5491233727711012615,526 요청 시