|
|
K0260_L inch널링 휠, 타입 L, 수나사 - inch |
뒤로 |
|
|
설명재질:열가소성, 검정회색. 나사 볼트, 스틸 5.8.표면 마무리:스틸, 청색 피막처리.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 색상 덮개
| 크기 | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0260.51A1X10 | L | 검회색 RAL 7021 | 1 | 10-32 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 요청 시 | | K0260.51A15X10 | L | 연한 회색 RAL 7035 | 1 | 10-32 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 요청 시 | | K0260.51A16X10 | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1 | 10-32 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 요청 시 | | K0260.51A17X10 | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 1 | 10-32 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 요청 시 | | K0260.51A1X20 | L | 검회색 RAL 7021 | 1 | 10-32 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0260.51A15X20 | L | 연한 회색 RAL 7035 | 1 | 10-32 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0260.51A16X20 | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1 | 10-32 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0260.51A17X20 | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 1 | 10-32 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0260.51A2X20 | L | 검회색 RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0260.51A25X20 | L | 연한 회색 RAL 7035 | 1 | 1/4-20 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0260.51A26X20 | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0260.51A27X20 | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 1 | 1/4-20 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0260.51A2X30 | L | 검회색 RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 |  | | 요청 시 | | K0260.51A25X30 | L | 연한 회색 RAL 7035 | 1 | 1/4-20 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 |  | | 요청 시 | | K0260.51A26X30 | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 |  | | 요청 시 | | K0260.51A27X30 | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 1 | 1/4-20 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 |  | | 요청 시 | | K0260.51A3X20 | L | 검회색 RAL 7021 | 1 | 5/16-18 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0260.51A35X20 | L | 연한 회색 RAL 7035 | 1 | 5/16-18 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0260.51A36X20 | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1 | 5/16-18 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0260.51A37X20 | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 1 | 5/16-18 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0260.51A3X40 | L | 검회색 RAL 7021 | 1 | 5/16-18 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 요청 시 | | K0260.51A35X40 | L | 연한 회색 RAL 7035 | 1 | 5/16-18 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 요청 시 | | K0260.51A36X40 | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1 | 5/16-18 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 요청 시 | | K0260.51A37X40 | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 1 | 5/16-18 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 요청 시 | | K0260.52A3X20 | L | 검회색 RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 요청 시 | | K0260.52A35X20 | L | 연한 회색 RAL 7035 | 2 | 5/16-18 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 요청 시 | | K0260.52A36X20 | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 요청 시 | | K0260.52A37X20 | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 2 | 5/16-18 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 요청 시 | | K0260.52A3X40 | L | 검회색 RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 50 | 18 | 36 | 15 | 40 |  | | 요청 시 | | K0260.52A35X40 | L | 연한 회색 RAL 7035 | 2 | 5/16-18 | 50 | 18 | 36 | 15 | 40 |  | | 요청 시 | | K0260.52A36X40 | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 50 | 18 | 36 | 15 | 40 |  | | 요청 시 | | K0260.52A37X40 | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 2 | 5/16-18 | 50 | 18 | 36 | 15 | 40 |  | | 요청 시 | | K0260.52A4X20 | L | 검회색 RAL 7021 | 2 | 3/8-16 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 요청 시 | | K0260.52A45X20 | L | 연한 회색 RAL 7035 | 2 | 3/8-16 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 요청 시 | | K0260.52A46X20 | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | 3/8-16 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 요청 시 | | K0260.52A47X20 | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 2 | 3/8-16 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 요청 시 | | K0260.52A4X40 | L | 검회색 RAL 7021 | 2 | 3/8-16 | 50 | 18 | 36 | 15 | 40 |  | | 요청 시 | | K0260.52A45X40 | L | 연한 회색 RAL 7035 | 2 | 3/8-16 | 50 | 18 | 36 | 15 | 40 |  | | 요청 시 | | K0260.52A46X40 | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | 3/8-16 | 50 | 18 | 36 | 15 | 40 |  | | 요청 시 | | K0260.52A47X40 | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 2 | 3/8-16 | 50 | 18 | 36 | 15 | 40 |  | | 요청 시 | | K0260.53A4X20 | L | 검회색 RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 |  | | 요청 시 | | K0260.53A45X20 | L | 연한 회색 RAL 7035 | 3 | 3/8-16 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 |  | | 요청 시 | | K0260.53A46X20 | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 |  | | 요청 시 | | K0260.53A47X20 | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 3 | 3/8-16 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 |  | | 요청 시 | | K0260.53A4X40 | L | 검회색 RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 63 | 22 | 41 | 17 | 40 |  | | 요청 시 | | K0260.53A45X40 | L | 연한 회색 RAL 7035 | 3 | 3/8-16 | 63 | 22 | 41 | 17 | 40 |  | | 요청 시 | | K0260.53A46X40 | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 63 | 22 | 41 | 17 | 40 |  | | 요청 시 | | K0260.53A47X40 | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 3 | 3/8-16 | 63 | 22 | 41 | 17 | 40 |  | | 요청 시 | | K0260.53A5X30 | L | 검회색 RAL 7021 | 3 | 1/2-13 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 요청 시 | | K0260.53A55X30 | L | 연한 회색 RAL 7035 | 3 | 1/2-13 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 요청 시 | | K0260.53A56X30 | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | 1/2-13 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 요청 시 | | K0260.53A57X30 | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 3 | 1/2-13 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 요청 시 | | K0260.53A5X60 | L | 검회색 RAL 7021 | 3 | 1/2-13 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 요청 시 | | K0260.53A55X60 | L | 연한 회색 RAL 7035 | 3 | 1/2-13 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 요청 시 | | K0260.53A56X60 | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | 1/2-13 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 요청 시 | | K0260.53A57X60 | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 3 | 1/2-13 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|