제품 그룹
널링 휠, 타입 D, 나사 부싱 있음, 커버 없음 - inch
K0260_D inch

널링 휠, 타입 D, 나사 부싱 있음, 커버 없음 - inch

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성, 검정회색.부시, 스틸 5.8.표면 마무리:스틸, 청색 피막처리.특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0260_D inch 널링 휠, 타입 D, 나사 부싱 있음, 커버 없음 - inch 224 kB

도면

널링 휠, 타입 D, 나사 부싱 있음, 커버 없음 - inch

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입DD1D2HH1TCAD액세서리가격주문
K0260.11A1D10-324016,5311310 요청 시
K0260.11A2D1/4-204016,5311310 요청 시
K0260.11A3D5/16-184016,5311314 요청 시
K0260.12A3D5/16-185018361514 요청 시
K0260.12A4D3/8-165018361514 요청 시
K0260.13A4D3/8-166322411714 요청 시
K0260.13A5D1/2-136322411718 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059