제품 그룹
널링 휠, 타입 H, 피팅 부싱, 커버 있음 - inch
K0260_H inch

널링 휠, 타입 H, 피팅 부싱, 커버 있음 - inch

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성, 검정회색.부시, 스틸 5.8.표면 마무리:스틸, 청색 피막처리.특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0260_H inch 널링 휠, 타입 H, 피팅 부싱, 커버 있음 - inch 218 kB

도면

널링 휠, 타입 H, 피팅 부싱, 커버 있음 - inch

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

색상
덮개
크기DD1D2HH1TCAD액세서리가격주문
K0260.41CMH검회색 RAL 702110,254016,5311310 요청 시
K0260.41CM5H연한 회색 RAL 703510,254016,5311310 요청 시
K0260.41CM6H신호등 빨강 RAL 302010,254016,5311310 요청 시
K0260.41CM7H밝은 노랑 RAL 102110,254016,5311310 요청 시
K0260.42CNH검회색 RAL 702120,3125018361514 요청 시
K0260.42CN5H연한 회색 RAL 703520,3125018361514 요청 시
K0260.42CN6H신호등 빨강 RAL 302020,3125018361514 요청 시
K0260.42CN7H밝은 노랑 RAL 102120,3125018361514 요청 시
K0260.43COH검회색 RAL 702130,3756322411714 요청 시
K0260.43CO5H연한 회색 RAL 703530,3756322411714 요청 시
K0260.43CO6H신호등 빨강 RAL 302030,3756322411714 요청 시
K0260.43CO7H밝은 노랑 RAL 102130,3756322411714 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059