|
|
|
K2367텔레스코픽 레일, 스테인리스, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 80Kg |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:레일은 주방 오븐용으로 이상적이며 -20°C~300°C의 온도 범위에 적합합니다. 산업, 상업, 주거, 실외를 포함한 다양한 환경에 적합합니다. 이는 고품질 및 기능성으로 되어 까다로운 적용에 적합함. 재질:레일, 스테인레스 스틸 1.4301.
볼 케이지, 스테인레스 스틸 1.4301.
볼, 스테인레스 스틸 1.4034. 표면 마무리:레일, 광택처리. 볼 케이지, 광택처리. 볼, 광택처리.주문 정보:쌍으로 판매정보:전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 조립 길이와 비슷하기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋습니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 10,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.
수평으로 장착하면 부하 용량이 약 75% 감소합니다.
고정 나사는 헤드 높이가 2.5mm, 헤드 직경이 9.6mm를 초과하지 마십시오. 그렇지 않으면 다른 레일 구성품과 충돌할 위험이 있습니다.온도 범위:-20 °C ~ +300 °C액세서리:K2096 마운팅 브래킷, 스테인레스 스틸, 텔레스코픽 레일용.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 조립 | 제품 타입 | Fp1= 페어 하중 10.000 zy. | 포장 유형 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
|---|
| K2367.0300 | 측면 장착 | 스탠다드 | 65 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | | K2367.0350 | 측면 장착 | 스탠다드 | 70 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | | K2367.0400 | 측면 장착 | 스탠다드 | 75 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | | K2367.0450 | 측면 장착 | 스탠다드 | 80 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | | K2367.0500 | 측면 장착 | 스탠다드 | 75 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | | K2367.0550 | 측면 장착 | 스탠다드 | 70 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | | K2367.0600 | 측면 장착 | 스탠다드 | 65 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | | K2367.0650 | 측면 장착 | 스탠다드 | 60 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | | K2367.0700 | 측면 장착 | 스탠다드 | 55 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | |
| 주문 번호 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | H | 스트로크 S | L | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
|---|
| K2367.0300 | 26 | - | - | 224 | 256 | 19,1 | 35,3 | 317,4 | 300 |  | | 요청 시 | | | K2367.0350 | 26 | - | - | 256 | 288 | 19,1 | 35,3 | 366,6 | 350 |  | | 요청 시 | | | K2367.0400 | 26 | - | 192 | 320 | 352 | 19,1 | 35,3 | 415,8 | 400 |  | | 요청 시 | | | K2367.0450 | 26 | - | 224 | 352 | 384 | 19,1 | 35,3 | 465 | 450 |  | | 요청 시 | | | K2367.0500 | 26 | 256 | 288 | 416 | 448 | 19,1 | 35,3 | 514,2 | 500 |  | | 요청 시 | | | K2367.0550 | 26 | 288 | 320 | 480 | 512 | 19,1 | 35,3 | 563,4 | 550 |  | | 요청 시 | | | K2367.0600 | 26 | 320 | 352 | 512 | 544 | 19,1 | 35,3 | 612,6 | 600 |  | | 요청 시 | | | K2367.0650 | 26 | 320 | 352 | 576 | 608 | 19,1 | 35,3 | 661,8 | 650 |  | | 요청 시 | | | K2367.0700 | 26 | 352 | 384 | 608 | 640 | 19,1 | 35,3 | 711 | 700 |  | | 요청 시 | |
|
| 재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|