|
|
K2366텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 조립용, 전체 확장형, 최대 하중량 90kg |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:레일은 최대 90kg의 하중을 견딜 수 있으며 고품질 스테인리스 스틸로 제작되어 부식 위험이 있는 환경에 이상적입니다. 완충용 자동 닫힘 장치(소프트 클로즈)는 제어되고 부드러운 닫힘 동작을 보장합니다. 전체 확장은 서랍의 내용물에 방해받지 않고 접근할 수 있으며 그러므로 특히 약국과 개인 가정의 민감한 물품과 소음에 민감한 환경에 적합합니다. 전면 퀵 릴리스는 설치와 유지보수를 용이하게 하여 레일의 기능성과 사용자 친화성을 모두 가지고 있습니다.재질:레일, 스테인레스 스틸 1.4301.
볼 케이지, 스테인레스 스틸 1.4301.
볼, 스테인레스 스틸 1.4034. 표면 마무리:레일, 광택처리. 볼 케이지, 광택처리. 볼, 광택처리.주문 정보:쌍으로 판매정보:전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 대략 조립 길이와 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋습니다. 잠금 해제 레버를 사용하여 서랍을 쉽게 빼내고 가이드에서 분리할 수 있습니다. 내부 레일을 다시 밀어 넣을 때 중간 레일이 진입한 위치에 있어야 합니다. 필요한 힘은 균일하게 가해져야 합니다. 텔레스코픽 레일은 닫을 때 닫힘 완충장치에 의해 완충되고 맞물리며 스스로 끝부분 까지 들어갑니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 80,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.
수평 조립에 적합하지 않음.온도 범위:0 °C ~ +40 °C.장점:소프트 클로즈 셀프 진입 전면 빠른 분리액세서리:K2096 마운팅 브래킷, 스테인레스 스틸, 텔레스코픽 레일용.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다: