제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
K0748

플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명제품 설명:잠금 볼트는 측면 힘에 의한 잠금 위치의
변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.
먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금
위치로 이동할 수 있음.
오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀이 다시 튀는
것을 방지하기 위해서는 타입 C 또는 D를
이용해야 함.
재질:스틸 버전: 나사 슬리브, 쾌삭강. 잠금 핀 1.4305. 스테인리스 스틸 버전: 나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305. 버섯형 그립, 열가소성 수지.표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 청색 피막처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검회색 RAL7021.
정보:장착 시 지정된 최대 조임 토크를 준수하십시오.요청 시:특수 설계 버전.도면 설명:
타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
타입 D: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K0748_Datasheet_32530__ECO_--ko 196 kB

도면 (전체 요약)

플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질DD1D2LL1L2스트로크
S
SW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K0748.01004060A스틸4M61829,566410-13,592 요청 시
K0748.01004061A스틸4M6x0,751829,566410-13,592 요청 시
K0748.01004080A스틸4M81829,566410-13,592 요청 시
K0748.01004081A스틸4M8x11829,566410-13,592 요청 시
K0748.01105080A스틸5M82134,587513-1,36127 요청 시
K0748.01105081A스틸5M8x12134,587513-1,36127 요청 시
K0748.01105100A스틸5M102134,587513-1,36127 요청 시
K0748.01105101A스틸5M10x12134,587513-1,36127 요청 시
K0748.01206100A스틸6M102541,7108614-1,861215 요청 시
K0748.01206101A스틸6M10x12541,7108614-1,861215 요청 시
K0748.01206120A스틸6M122541,7108614-1,861215 요청 시
K0748.01206121A스틸6M12x1,52541,7108614-1,861215 요청 시
K0748.01308120A스틸8M1233541210819-2,361320 요청 시
K0748.01308121A스틸8M12x1,533541210819-2,361320 요청 시
K0748.01308160A스틸8M1633541210819-2,361320 요청 시
K0748.01308161A스틸8M16x1,533541210819-2,361320 요청 시
K0748.01903060A스틸3M61425,5653,58-0,83,582 요청 시
K0748.01903061A스틸3M6x0,751425,5653,58-0,83,582 요청 시
K0748.11004060A스테인레스 스틸4M61829,566410-13,592 요청 시
K0748.11004061A스테인레스 스틸4M6x0,751829,566410-13,592 요청 시
K0748.11004080A스테인레스 스틸4M81829,566410-13,592 요청 시
K0748.11004081A스테인레스 스틸4M8x11829,566410-13,592 요청 시
K0748.11105080A스테인레스 스틸5M82134,587513-1,36127 요청 시
K0748.11105081A스테인레스 스틸5M8x12134,587513-1,36127 요청 시
K0748.11105100A스테인레스 스틸5M102134,587513-1,36127 요청 시
K0748.11105101A스테인레스 스틸5M10x12134,587513-1,36127 요청 시
K0748.11206100A스테인레스 스틸6M102541,7108614-1,861215 요청 시
K0748.11206101A스테인레스 스틸6M10x12541,7108614-1,861215 요청 시
K0748.11206120A스테인레스 스틸6M122541,7108614-1,861215 요청 시
K0748.11206121A스테인레스 스틸6M12x1,52541,7108614-1,861215 요청 시
K0748.11308120A스테인레스 스틸8M1233541210819-2,361320 요청 시
K0748.11308121A스테인레스 스틸8M12x1,533541210819-2,361320 요청 시
K0748.11308160A스테인레스 스틸8M1633541210819-2,361320 요청 시
K0748.11308161A스테인레스 스틸8M16x1,533541210819-2,361320 요청 시
K0748.11903060A스테인레스 스틸3M61425,5653,58-0,83,582 요청 시
K0748.11903061A스테인레스 스틸3M6x0,751425,5653,58-0,83,582 요청 시
K0748.02004060B스틸4M61829,5664101013,592 요청 시
K0748.02004061B스틸4M6x0,751829,5664101013,592 요청 시
K0748.02004080B스틸4M81829,5664101313,592 요청 시
K0748.02004081B스틸4M8x11829,5664101313,592 요청 시
K0748.02105080B스틸5M82134,587513131,36127 요청 시
K0748.02105081B스틸5M8x12134,587513131,36127 요청 시
K0748.02105100B스틸5M102134,587513171,36127 요청 시
K0748.02105101B스틸5M10x12134,587513171,36127 요청 시
K0748.02206100B스틸6M102541,7108614171,861215 요청 시
K0748.02206101B스틸6M10x12541,7108614171,861215 요청 시
K0748.02206120B스틸6M122541,7108614191,861215 요청 시
K0748.02206121B스틸6M12x1,52541,7108614191,861215 요청 시
K0748.02308120B스틸8M1233541210819192,361320 요청 시
K0748.02308121B스틸8M12x1,533541210819192,361320 요청 시
K0748.02308160B스틸8M1633541210819242,361320 요청 시
K0748.02308161B스틸8M16x1,533541210819242,361320 요청 시
K0748.02903060B스틸3M61425,5653,58100,83,582 요청 시
K0748.02903061B스틸3M6x0,751425,5653,58100,83,582 요청 시
K0748.12004060B스테인레스 스틸4M61829,5664101013,592 요청 시
K0748.12004061B스테인레스 스틸4M6x0,751829,5664101013,592 요청 시
K0748.12004080B스테인레스 스틸4M81829,5664101313,592 요청 시
K0748.12004081B스테인레스 스틸4M8x11829,5664101313,592 요청 시
K0748.12105080B스테인레스 스틸5M82134,587513131,36127 요청 시
K0748.12105081B스테인레스 스틸5M8x12134,587513131,36127 요청 시
K0748.12105100B스테인레스 스틸5M102134,587513171,36127 요청 시
K0748.12105101B스테인레스 스틸5M10x12134,587513171,36127 요청 시
K0748.12206100B스테인레스 스틸6M102541,7108614171,861215 요청 시
K0748.12206101B스테인레스 스틸6M10x12541,7108614171,861215 요청 시
K0748.12206120B스테인레스 스틸6M122541,7108614191,861215 요청 시
K0748.12206121B스테인레스 스틸6M12x1,52541,7108614191,861215 요청 시
K0748.12308120B스테인레스 스틸8M1233541210819192,361320 요청 시
K0748.12308121B스테인레스 스틸8M12x1,533541210819192,361320 요청 시
K0748.12308160B스테인레스 스틸8M1633541210819242,361320 요청 시
K0748.12308161B스테인레스 스틸8M16x1,533541210819242,361320 요청 시
K0748.12903060B스테인레스 스틸3M61425,5653,58100,83,582 요청 시
K0748.12903061B스테인레스 스틸3M6x0,751425,5653,58100,83,582 요청 시
K0748.03004060C스틸4M61829,566410-13,592 요청 시
K0748.03004061C스틸4M6x0,751829,566410-13,592 요청 시
K0748.03004080C스틸4M81829,566410-13,592 요청 시
K0748.03004081C스틸4M8x11829,566410-13,592 요청 시
K0748.03105080C스틸5M82134,587513-1,36127 요청 시
K0748.03105081C스틸5M8x12134,587513-1,36127 요청 시
K0748.03105100C스틸5M102134,587513-1,36127 요청 시
K0748.03105101C스틸5M10x12134,587513-1,36127 요청 시
K0748.03206100C스틸6M102541,7108614-1,861215 요청 시
K0748.03206101C스틸6M10x12541,7108614-1,861215 요청 시
K0748.03206120C스틸6M122541,7108614-1,861215 요청 시
K0748.03206121C스틸6M12x1,52541,7108614-1,861215 요청 시
K0748.03308120C스틸8M1233541210819-2,361320 요청 시
K0748.03308121C스틸8M12x1,533541210819-2,361320 요청 시
K0748.03308160C스틸8M1633541210819-2,361320 요청 시
K0748.03308161C스틸8M16x1,533541210819-2,361320 요청 시
K0748.03903060C스틸3M61425,5653,58-0,83,582 요청 시
K0748.03903061C스틸3M6x0,751425,5653,58-0,83,582 요청 시
K0748.13004060C스테인레스 스틸4M61829,566410-13,592 요청 시
K0748.13004061C스테인레스 스틸4M6x0,751829,566410-13,592 요청 시
K0748.13004080C스테인레스 스틸4M81829,566410-13,592 요청 시
K0748.13004081C스테인레스 스틸4M8x11829,566410-13,592 요청 시
K0748.13105080C스테인레스 스틸5M82134,587513-1,36127 요청 시
K0748.13105081C스테인레스 스틸5M8x12134,587513-1,36127 요청 시
K0748.13105100C스테인레스 스틸5M102134,587513-1,36127 요청 시
K0748.13105101C스테인레스 스틸5M10x12134,587513-1,36127 요청 시
K0748.13206100C스테인레스 스틸6M102541,7108614-1,861215 요청 시
K0748.13206101C스테인레스 스틸6M10x12541,7108614-1,861215 요청 시
K0748.13206120C스테인레스 스틸6M122541,7108614-1,861215 요청 시
K0748.13206121C스테인레스 스틸6M12x1,52541,7108614-1,861215 요청 시
K0748.13308120C스테인레스 스틸8M1233541210819-2,361320 요청 시
K0748.13308121C스테인레스 스틸8M12x1,533541210819-2,361320 요청 시
K0748.13308160C스테인레스 스틸8M1633541210819-2,361320 요청 시
K0748.13308161C스테인레스 스틸8M16x1,533541210819-2,361320 요청 시
K0748.13903060C스테인레스 스틸3M61425,5653,58-0,83,582 요청 시
K0748.13903061C스테인레스 스틸3M6x0,751425,5653,58-0,83,582 요청 시
K0748.04004060D스틸4M61829,5664101013,592 요청 시
K0748.04004061D스틸4M6x0,751829,5664101013,592 요청 시
K0748.04004080D스틸4M81829,5664101313,592 요청 시
K0748.04004081D스틸4M8x11829,5664101313,592 요청 시
K0748.04105080D스틸5M82134,587513131,36127 요청 시
K0748.04105081D스틸5M8x12134,587513131,36127 요청 시
K0748.04105100D스틸5M102134,587513171,36127 요청 시
K0748.04105101D스틸5M10x12134,587513171,36127 요청 시
K0748.04206100D스틸6M102541,7108614171,861215 요청 시
K0748.04206101D스틸6M10x12541,7108614171,861215 요청 시
K0748.04206120D스틸6M122541,7108614191,861215 요청 시
K0748.04206121D스틸6M12x1,52541,7108614191,861215 요청 시
K0748.04308120D스틸8M1233541210819192,361320 요청 시
K0748.04308121D스틸8M12x1,533541210819192,361320 요청 시
K0748.04308160D스틸8M1633541210819242,361320 요청 시
K0748.04308161D스틸8M16x1,533541210819242,361320 요청 시
K0748.04903060D스틸3M61425,5653,58100,83,582 요청 시
K0748.04903061D스틸3M6x0,751425,5653,58100,83,582 요청 시
K0748.14004060D스테인레스 스틸4M61829,5664101013,592 요청 시
K0748.14004061D스테인레스 스틸4M6x0,751829,5664101013,592 요청 시
K0748.14004080D스테인레스 스틸4M81829,5664101313,592 요청 시
K0748.14004081D스테인레스 스틸4M8x11829,5664101313,592 요청 시
K0748.14105080D스테인레스 스틸5M82134,587513131,36127 요청 시
K0748.14105081D스테인레스 스틸5M8x12134,587513131,36127 요청 시
K0748.14105100D스테인레스 스틸5M102134,587513171,36127 요청 시
K0748.14105101D스테인레스 스틸5M10x12134,587513171,36127 요청 시
K0748.14206100D스테인레스 스틸6M102541,7108614171,861215 요청 시
K0748.14206101D스테인레스 스틸6M10x12541,7108614171,861215 요청 시
K0748.14206120D스테인레스 스틸6M122541,7108614191,861215 요청 시
K0748.14206121D스테인레스 스틸6M12x1,52541,7108614191,861215 요청 시
K0748.14308120D스테인레스 스틸8M1233541210819192,361320 요청 시
K0748.14308121D스테인레스 스틸8M12x1,533541210819192,361320 요청 시
K0748.14308160D스테인레스 스틸8M1633541210819242,361320 요청 시
K0748.14308161D스테인레스 스틸8M16x1,533541210819242,361320 요청 시
K0748.14903060D스테인레스 스틸3M61425,5653,58100,83,582 요청 시
K0748.14903061D스테인레스 스틸3M6x0,751425,5653,58100,83,582 요청 시

이 카탈로그 다른 품목

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0124

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0124

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch

K0124 inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 - inch

K0124 inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 - inch

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

K0124

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

K0124

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

K0124 inch

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

K0124 inch

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트

K0124

수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0121

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>