|
|
설명재질:DIN EN 10305에 따른 정밀 튜브, 스테인리스 스틸 1.4301.
사다리꼴 나사, 우나사, 롤링, 스테인리스 스틸 1.4301. 정보:중간 속도 범위, 자동 잠금.
스트로크 S = 길이 L – (2 x L2 + J).요청 시:좌나사, 2 드라이브 핀, 스트로크 또는 핸드 휠.액세서리:- 가이드, 스테인리스 스틸 K0496, K0498, K0499 - 튜브 연결 시스템의 클램핑 부품기능 원리:나사 스핀들의 회전 운동은 가이드 캐리지의 직선 운동으로 변환됨.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|