제품 그룹
십자형 튜브 커넥터, 스테인리스 스틸, 리니어 유닛용
K0496

십자형 튜브 커넥터, 스테인리스 스틸, 리니어 유닛용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸 정밀 캐스트 1.4308.
스크류, 스테인리스 스틸 A2.

표면 마무리:전해 연마.요청 시:고정용 클램핑 레버.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0496 십자형 튜브 커넥터, 스테인리스 스틸, 리니어 유닛용 352 kB
 리니어 유닛 튜브 시스템 기술 정보 211 kB

도면

십자형 튜브 커넥터, 스테인리스 스틸, 리니어 유닛용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입 E

A

BCMV1V2CAD액세서리가격주문
K0496.1303030309232,433M8x30M8x30 요청 시
K0496.1404040401184042M10x35M10x35 요청 시

이 카탈로그 다른 품목

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0124

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0124

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch

K0124 inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 - inch

K0124 inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 - inch

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

K0124

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

K0124

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

K0124 inch

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

K0124 inch

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트

K0124

수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0121

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>