제품 그룹
T형 튜브 커넥터, 스테인리스 스틸, B형
K0475_B

T형 튜브 커넥터, 스테인리스 스틸, B형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸, 정밀 주조 1.4308.
육각 나사 ISO 4017 및 육각 너트 ISO 4032, 스테인리스 스틸.

표면 마무리:전해 연마.정보:직경이 30mm 및 40mm인 튜브 커넥터에는 육각 나사의 나사산을 오염과 손상으로부터 보호하는 실리콘제 나사 덮개가 있습니다.요청 시:고정용 클램핑 레버.액세서리:원형 및 사각 튜브 K0493특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0475_B T형 튜브 커넥터, 스테인리스 스틸, B형 272 kB

도면

T형 튜브 커넥터, 스테인리스 스틸, B형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입ABCD

EFKLMPRSCAD액세서리가격주문
K0475.13030B30,130,14038,4384878875845.569M8x30 요청 시
K0475.14040B40,1740,176050,45063112124,98752102,5M10x35 요청 시