제품 그룹
T형 튜브 커넥터, 스테인리스 스틸, A형
K0475_A

T형 튜브 커넥터, 스테인리스 스틸, A형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸, 정밀 주조 1.4308.
실린더형 나사 ISO 4762 및 육각 너트 ISO 4032, 스테인리스 스틸.

표면 마무리:전해 연마.요청 시:고정용 클램핑 레버.액세서리:원형 및 사각 튜브 K0493특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0475_A T형 튜브 커넥터, 스테인리스 스틸, A형 350 kB

도면

T형 튜브 커넥터, 스테인리스 스틸, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입ABCD

EFKLMPRSCAD액세서리가격주문
K0475.11212A12,112,130,525323555,565,5432349,5M6x18 요청 시
K0475.11414A14,114,130,525323555,565,5432349,5M6x18 요청 시
K0475.11616A16,116,130,525323555,565,5432349,5M6x18 요청 시
K0475.11818A18,118,130,525323555,565,5432349,5M6x18 요청 시
K0475.12020A20,120,130,525323555,565,5432349,5M6x18 요청 시