|
|
K2075회전식 원통 그립이 달린 스테인레스 스틸 크랭크 그립 |
뒤로 |
|
|
설명재질:크랭크 스테인레스 스틸 1.4308.
원형 그립 열가소성 및 스테인레스 스틸 1.4404. 표면 마무리:크랭크 자연적 마무리. 열가소성, 검회색. 스테인레스 스틸. 자연적 마무리.정보:DIN 469와 유사. 크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그러브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 모델 1 | 버전 2 | A | D | D2 | D3 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | SW | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2075.3110 | 로케이팅홀 슬롯없 | 크로스 보어 없음 | 80 | 24 | 10 | 16 | - | 71,1 | 49,1 | 22 | 13,4 | - | 100 | - |  | | 요청 시 | | K2075.3212 | 로케이팅홀 슬롯없 | 크로스 보어 없음 | 100 | 28 | 12 | 20 | - | 87,4 | 61,4 | 26 | 16 | - | 124 | - |  | | 요청 시 | | K2075.3314 | 로케이팅홀 슬롯없 | 크로스 보어 없음 | 125 | 30 | 14 | 26 | - | 110,5 | 82,5 | 28 | 15,8 | - | 153 | - |  | | 요청 시 | | K2075.3417 | 로케이팅홀 슬롯없 | 크로스 보어 없음 | 160 | 34 | 17 | 26 | - | 114,5 | 82,5 | 32 | 19,6 | - | 190 | - |  | | 요청 시 | | K2075.31106 | 로케이팅홀 슬롯없 | 크로스 보어 있음 | 80 | 24 | 10 | 16 | M6 | 71,1 | 49,1 | 22 | 13,4 | 7,5 | 100 | - |  | | 요청 시 | | K2075.32126 | 로케이팅홀 슬롯없 | 크로스 보어 있음 | 100 | 28 | 12 | 20 | M6 | 87,4 | 61,4 | 26 | 16 | 7,5 | 124 | - |  | | 요청 시 | | K2075.33146 | 로케이팅홀 슬롯없 | 크로스 보어 있음 | 125 | 30 | 14 | 26 | M6 | 110,5 | 82,5 | 28 | 15,8 | 7,5 | 153 | - |  | | 요청 시 | | K2075.34176 | 로케이팅홀 슬롯없 | 크로스 보어 있음 | 160 | 34 | 17 | 26 | M6 | 114,5 | 82,5 | 32 | 19,6 | 7,5 | 190 | - |  | | 요청 시 | | K2075.4110 | 사각 소켓 | 크로스 보어 없음 | 80 | 24 | - | 16 | - | 71,1 | 49,1 | 22 | 13,4 | - | 100 | 10 |  | | 요청 시 | | K2075.4212 | 사각 소켓 | 크로스 보어 없음 | 100 | 28 | - | 20 | - | 87,4 | 61,4 | 26 | 16 | - | 124 | 12 |  | | 요청 시 | | K2075.4314 | 사각 소켓 | 크로스 보어 없음 | 125 | 30 | - | 26 | - | 110,5 | 82,5 | 28 | 15,8 | - | 153 | 14 |  | | 요청 시 | | K2075.4417 | 사각 소켓 | 크로스 보어 없음 | 160 | 34 | - | 26 | - | 114,5 | 82,5 | 32 | 19,6 | - | 190 | 17 |  | | 요청 시 | | K2075.41106 | 사각 소켓 | 크로스 보어 있음 | 80 | 24 | - | 16 | M6 | 71,1 | 49,1 | 22 | 13,4 | 7,5 | 100 | 10 |  | | 요청 시 | | K2075.42126 | 사각 소켓 | 크로스 보어 있음 | 100 | 28 | - | 20 | M6 | 87,4 | 61,4 | 26 | 16 | 7,5 | 124 | 12 |  | | 요청 시 | | K2075.43146 | 사각 소켓 | 크로스 보어 있음 | 125 | 30 | - | 26 | M6 | 110,5 | 82,5 | 28 | 15,8 | 7,5 | 153 | 14 |  | | 요청 시 | | K2075.44176 | 사각 소켓 | 크로스 보어 있음 | 160 | 34 | - | 26 | M6 | 114,5 | 82,5 | 32 | 19,6 | 7,5 | 190 | 17 |  | | 요청 시 | |