|
|
K0748_C플라스틱 버섯형 그립과 잠금 너트가 있는 짧은 버전의 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸 버전:
나사 슬리브, 쾌삭강.
잠금 핀 1.4305.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.
버섯형 그립, 열가소성 수지.표면 마무리:스틸 버전: 나사 슬리브, 청색 피막처리. 잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.
스테인리스 스틸 버전: 나사 슬리브, 무광택 처리. 잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.
버섯형 그립, 검회색 RAL7021.정보:장착 시 지정된 최대 조임 토크를 준수하십시오.요청 시:특수 설계 버전. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 본체 재질 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | 스트로크 S | SW1 | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | 조임 토크 max. Nm | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0748.03004060 | C | 스틸 | 4 | M6 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 요청 시 | | K0748.03004061 | C | 스틸 | 4 | M6x0,75 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 요청 시 | | K0748.03004080 | C | 스틸 | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 요청 시 | | K0748.03004081 | C | 스틸 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 요청 시 | | K0748.03105080 | C | 스틸 | 5 | M8 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 요청 시 | | K0748.03105081 | C | 스틸 | 5 | M8x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 요청 시 | | K0748.03105100 | C | 스틸 | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 요청 시 | | K0748.03105101 | C | 스틸 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 요청 시 | | K0748.03206100 | C | 스틸 | 6 | M10 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 요청 시 | | K0748.03206101 | C | 스틸 | 6 | M10x1 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 요청 시 | | K0748.03206120 | C | 스틸 | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 요청 시 | | K0748.03206121 | C | 스틸 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 요청 시 | | K0748.03308120 | C | 스틸 | 8 | M12 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0748.03308121 | C | 스틸 | 8 | M12x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0748.03308160 | C | 스틸 | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0748.03308161 | C | 스틸 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0748.03903060 | C | 스틸 | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 요청 시 | | K0748.03903061 | C | 스틸 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 요청 시 | | K0748.13004060 | C | 스테인레스 스틸 | 4 | M6 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 요청 시 | | K0748.13004061 | C | 스테인레스 스틸 | 4 | M6x0,75 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 요청 시 | | K0748.13004080 | C | 스테인레스 스틸 | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 요청 시 | | K0748.13004081 | C | 스테인레스 스틸 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 요청 시 | | K0748.13105080 | C | 스테인레스 스틸 | 5 | M8 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 요청 시 | | K0748.13105081 | C | 스테인레스 스틸 | 5 | M8x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 요청 시 | | K0748.13105100 | C | 스테인레스 스틸 | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 요청 시 | | K0748.13105101 | C | 스테인레스 스틸 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 요청 시 | | K0748.13206100 | C | 스테인레스 스틸 | 6 | M10 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 요청 시 | | K0748.13206101 | C | 스테인레스 스틸 | 6 | M10x1 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 요청 시 | | K0748.13206120 | C | 스테인레스 스틸 | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 요청 시 | | K0748.13206121 | C | 스테인레스 스틸 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 요청 시 | | K0748.13308120 | C | 스테인레스 스틸 | 8 | M12 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0748.13308121 | C | 스테인레스 스틸 | 8 | M12x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0748.13308160 | C | 스테인레스 스틸 | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0748.13308161 | C | 스테인레스 스틸 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0748.13903060 | C | 스테인레스 스틸 | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 요청 시 | | K0748.13903061 | C | 스테인레스 스틸 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 요청 시 | |