제품 그룹
튜브 커넥터 발, 스테인리스 스틸, B형
K0477_B

튜브 커넥터 발, 스테인리스 스틸, B형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:전해 연마.표면 마무리:고정용 클램핑 레버.정보:

스테인리스 스틸, 정밀 주조 1.4308.
육각 나사 ISO 4017 및 육각 너트 ISO 4032, 스테인리스 스틸.

요청 시:원형 및 사각 튜브 K0493액세서리:직경이 30mm 및 40mm인 튜브 커넥터에는 육각 나사의 나사산을 오염과 손상으로부터 보호하는 실리콘제 나사 덮개가 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0477_B 튜브 커넥터 발, 스테인리스 스틸, B형 277 kB

도면

튜브 커넥터 발, 스테인리스 스틸, B형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입ABCD

EGHKLMNPRSCAD액세서리가격주문
K0477.130B30,173937,4486040405060745.541M8x30 요청 시
K0477.140B40,17951,749,4638060606080105248,7M10x35 요청 시