|
|
K0477_A튜브 커넥터 발, 스테인리스 스틸, A형 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스테인리스 스틸, 정밀 주조 1.4308.
실린더형 나사 ISO 4762 및 육각 너트 ISO 4032, 스테인리스 스틸. 표면 마무리:전해 연마.요청 시:고정용 클램핑 레버.액세서리:원형 및 사각 튜브 K0493특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | A | B | C | D | E | G | K | L | M | N | P | R | S | U | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0477.112 | A | 12,1 | 5,7 | 27 | 25 | 35 | 50 | 38 | 37 | 30 | 5 | 23 | 21 | M6x18 | 40 |  | | 요청 시 | | K0477.114 | A | 14,1 | 5,7 | 27 | 25 | 35 | 50 | 38 | 37 | 30 | 5 | 23 | 21 | M6x18 | 40 |  | | 요청 시 | | K0477.116 | A | 16,1 | 5,7 | 27 | 25 | 35 | 50 | 38 | 37 | 30 | 5 | 23 | 21 | M6x18 | 40 |  | | 요청 시 | | K0477.118 | A | 18,1 | 5,7 | 27 | 25 | 35 | 50 | 38 | 37 | 30 | 5 | 23 | 21 | M6x18 | 40 |  | | 요청 시 | | K0477.120 | A | 20,1 | 5,7 | 27 | 25 | 35 | 50 | 38 | 37 | 30 | 5 | 23 | 21 | M6x18 | 40 |  | | 요청 시 | |