제품 그룹
눈금자, 버니어 눈금자 및 영점 표시: 스테인레스 스틸, 자가 접착식
K0759

스테인레스 스틸 눈금자 자가 접착식

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

스테인리스 스틸 1.4310.

표면 마무리:광택 처리.정보:스테인레스 스틸 눈금자, 잘 휘어지지 않는 사양, 눈금자가 접착식 뒷면. 단면 15 x 1 mm.

무광 처리 표면 및 심흑색 명암대비가 강한 눈금 표시. 눈금 표시는 깊은 레이저 각인으로 새겨져 있습니다.
요청 시:– 영점 우측/좌측 혹은 중앙
– 눈금 표시 상단/우측 혹은 양면
– 다른 길이
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0759 스테인레스 스틸 눈금자 자가 접착식 166 kB

도면 (전체 요약)

스테인레스 스틸 눈금자 자가 접착식

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호제품 타입모델 1제로점분할눈금LCAD액세서리가격주문
K0759.000010X0300눈금자수평좌측1 mm아래쪽300 요청 시
K0759.000010X0500눈금자수평좌측1 mm아래쪽500 요청 시
K0759.000010X0700눈금자수평좌측1 mm아래쪽700 요청 시
K0759.000010X1000눈금자수평좌측1 mm아래쪽1000 요청 시
K0759.010010X0300눈금자수직상단1 mm왼쪽300 요청 시
K0759.010010X0500눈금자수직상단1 mm왼쪽500 요청 시
K0759.010010X0700눈금자수직상단1 mm왼쪽700 요청 시
K0759.010010X1000눈금자수직상단1 mm왼쪽1000 요청 시
K0759.0001버니어 캘리퍼스수평좌측-상단40 요청 시
K0759.0101버니어 캘리퍼스수직상단-오른쪽40 요청 시
K0759.00영점 표시수평---30 요청 시
K0759.01영점 표시수직---30 요청 시