제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 볼트.
스테인레스 스틸 키 링.
표면 마무리:광택처리된 볼트.
키 링, 자연적 마무리.
정보:잠금 볼트는 부품과 공작물의 빠르고 간편한 고정과 연결을 가능하게 함.

전단 강도 더블 엣지 (F) = S · τ aB max.

키링이 있는 잠금 볼트는 잠금 볼트의 저렴한 대체품이다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0365 스테인레스 키링이 있는 스틸 잠금 핀 153 kB

도면

키링이 있는 잠금 핀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호DD1D2LL1L5전단 강도
더블 엣지
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0365.1023060152366,51572222  요청 시
K0365.1023060202366,52072722  요청 시
K0365.1023060302366,53073722  요청 시
K0365.1023060402366,54074722  요청 시
K0365.1028080302888,83083838  요청 시
K0365.1028080402888,84084838  요청 시
K0365.1028080502888,85085838  요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059