{"product":{"productId":"agid.1498","price":27489,"name":"잠금 핀 버섯 모양 노브, 축방향 잠금 기능 있음, D1=8 L=25,열가소성, 구성 요소:스테인레스 스틸"},"currency":"KRW"}
Locking pin
버섯 모양 노브
열가소성
- 기계 부품과 공작물 간의 빠르고 간편한 결합용
- 분야: 기계 공학, 기기 제작, 고정장치 구조물, 측량술, 가정용품
- 간단한 취급
판매 단위
₩27,489 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=볼트 지름
8
L=길이
25
D
25
D2
8,75
D3
14
Item
Locking pin
L1
8
L2
17,7
L5
33
구성품 재질
스테인리스 스틸
마운팅 홀
H11
8
모델 1
버섯 모양 노브
버전 2
with axial locking
본체 재질
열가소성
전단 강도
더블 엣지
max. kN
38
설명
재료
그립 열가소성
스테인레스 스틸 부픔.
스테인레스 스틸 부픔.
표면 마무리
그립: 검정색
스테인레스 스틸 소재.
스테인레스 스틸 소재.
정보
잠금 볼트는 부품과 공작물의 빠르고 간편한
고정과 연결을 가능하게 함.
전단 강도 더블 엣지 (F) = S · τ aB max.
고정과 연결을 가능하게 함.
전단 강도 더블 엣지 (F) = S · τ aB max.
Accessory
볼 잠금 볼트용 마운트 부싱 K0724
안전 나선형 케이블 K0367
루프 리테이닝 케이블 K0367
키 링 K0367
안전 나선형 케이블 K0367
루프 리테이닝 케이블 K0367
키 링 K0367
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.