{"product":{"productId":"agid.1498","price":25120,"name":"플라스틱 버섯형 그립이 있는 스테인레스 잠금 핀"},"currency":"KRW"}
재료
그립 열가소성
스테인레스 스틸 부픔.
스테인레스 스틸 부픔.
표면 마무리
그립: 검정색
스테인레스 스틸 소재.
스테인레스 스틸 소재.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
그립 열가소성
스테인레스 스틸 부픔.
스테인레스 스틸 부픔.
표면 마무리
그립: 검정색
스테인레스 스틸 소재.
스테인레스 스틸 소재.
정보
잠금 볼트는 부품과 공작물의 빠르고 간편한
고정과 연결을 가능하게 함.
전단 강도 더블 엣지 (F) = S · τ aB max.
고정과 연결을 가능하게 함.
전단 강도 더블 엣지 (F) = S · τ aB max.
Accessory
볼 잠금 볼트용 마운트 부싱 K0724
안전 나선형 케이블 K0367
루프 리테이닝 케이블 K0367
키 링 K0367
안전 나선형 케이블 K0367
루프 리테이닝 케이블 K0367
키 링 K0367
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.