제품 그룹
접이식 잠금 장치가 있는 스틸 잠금 핀
K0776

접이식 잠금 장치가 있는 스틸 잠금 핀

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸, 아연 도금 처리.정보:접이식 잠금 장치가 있는 잠금 볼트는 빠르고 간편한 고정과 움직이는 부품의 지속적인 연결에 사용된다.
넓은 접이식 잠금 장치가 연결하는 부품을 넓은 단면을 통해 고정할 수 있게 한다. 그 외에 이 부품은 축 방향으로 부하를 가할 수 있다.
접이식 잠금 장치의 잠금 슬롯은 또한 '잠금' 및 '열림' 포지션의 명확한 위치를 가능하게 한다.
도면 설명:
1) 슬롯 있음
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K0776_Datasheet_32729__--ko 246 kB

도면

접이식 잠금 장치가 있는 스틸 잠금 핀

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호BB1DD1마운팅 홀
H11
HLL1L2L5전단 강도
더블 엣지
max. kN
추출력 F
N
CAD액세서리가격주문
K0776.0501011,21,2510552,5104,121,414,1860 요청 시
K0776.0501511,21,2510552,5154,126,419,1860 요청 시
K0776.0502011,21,2510552,5204,131,424,1860 요청 시
K0776.0502511,21,2510552,5254,136,429,1860 요청 시
K0776.0503011,21,2510552,5304,141,434,1860 요청 시
K0776.0503511,21,2510552,5354,146,439,1860 요청 시
K0776.0504011,21,2510552,5404,151,444,1860 요청 시
K0776.0505011,21,2510552,5504,161,454,1860 요청 시
K0776.0506011,21,2510552,5604,171,464,1860 요청 시
K0776.0601016,9212663106271612190 요청 시
K0776.0602016,9212663206372612190 요청 시
K0776.0602516,9212663256453112190 요청 시
K0776.0603016,9212663306473612190 요청 시
K0776.0603516,9212663356524112190 요청 시
K0776.0604016,9212663406604612190 요청 시
K0776.0605016,9212663506705612190 요청 시
K0776.0606016,9212663606776612190 요청 시
K0776.0607016,9212663706877612190 요청 시
K0776.0608016,9212663806978612190 요청 시
K0776.0802016,9216884206372621190 요청 시
K0776.0802516,9216884256463121190 요청 시
K0776.0803016,9216884306473621190 요청 시
K0776.0803516,9216884356524121190 요청 시
K0776.0804016,9216884406614621190 요청 시
K0776.0805016,9216884506715621190 요청 시
K0776.0806016,9216884606776621190 요청 시
K0776.0807016,9216884706877621190 요청 시
K0776.0808016,9216884806978621190 요청 시
K0776.0809016,92168849061079621190 요청 시
K0776.0810016,9216884100611710621190 요청 시
K0776.1002025,43201010520945,42933300 요청 시
K0776.1002525,43201010525950,43433300 요청 시
K0776.1003025,43201010530955,43933300 요청 시
K0776.1003525,43201010535960,44433300 요청 시
K0776.1004025,43201010540965,44933300 요청 시
K0776.1005025,43201010550975,45933300 요청 시
K0776.1006025,43201010560985,46933300 요청 시
K0776.1007025,43201010570995,47933300 요청 시
K0776.1008025,432010105809105,48933300 요청 시
K0776.1009025,432010105909115,49933300 요청 시
K0776.1010025,4320101051009125,410933300 요청 시
K0776.1203025,43241212630955,43948300 요청 시
K0776.1203525,43241212635960,44448300 요청 시
K0776.1204025,43241212640965,44948300 요청 시
K0776.1205025,43241212650975,45948300 요청 시
K0776.1206025,43241212660985,46948300 요청 시
K0776.1207025,43241212670995,47948300 요청 시
K0776.1208025,432412126809105,48948300 요청 시
K0776.1209025,432412126909115,49948300 요청 시
K0776.1210025,4324121261009125,410948300 요청 시
K0776.1211025,4324121261109135,411948300 요청 시
K0776.1212025,4324121261209145,412948300 요청 시