제품 그룹
스프링 플런저, 광택 버전
K1172

스프링 플런저, 광택 버전

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:슬리브/스프링, 스테인레스 스틸.
볼트, 스테인레스 스틸 혹은 POM.
표면 마무리:볼트 POM, 백색, 내온성 +50°C.정보:

압입 작업을 위한 매끄러운 버전.
천공에 오차 DH7을 권장합니다.

특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1172 스프링 플런저, 광택 버전 171 kB

도면

스프링 플런저, 광택 버전

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호

구성품 재질D

D1D2LL1L2L3H시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1172.04스테인리스 스틸42,84,610,70,91,85,62,738,2요청 시
K1172.05스테인리스 스틸53,85,6120,92,1643,39요청 시
K1172.06스테인리스 스틸64,86,51512,38,25,56,112요청 시
K1172.08스테인리스 스틸86,28,5181,12,99,56,510,717요청 시
K1172.10스테인리스 스틸10811261,54,214,3816,229요청 시
K1172.204POM42,84,610,70,91,85,62,738,2요청 시
K1172.205POM53,85,6120,92,1643,39요청 시
K1172.206POM64,86,51512,38,25,56,112요청 시
K1172.208POM86,28,5181,12,99,56,510,717요청 시
K1172.210POM10811261,54,214,3816,229요청 시

이 카탈로그 다른 품목

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0124

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0124

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch

K0124 inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 - inch

K0124 inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 - inch

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

K0124

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

K0124

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

K0124 inch

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

K0124 inch

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트

K0124

수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0121

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>