제품 그룹
텔레스코픽 레일, 스틸,측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 136 kg
K1581

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 136 kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 레일.
플라스틱 볼 케이지.
C스틸 볼.
표면 마무리:아연 도금 레일.
경화 처리된 볼.
주문 정보:쌍으로 판매정보:완전 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 전체 길이와 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋아집니다. 닫힌 위치에서 인터로킹.
텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리를 사용할 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 제공된 부하 용량은 60,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.
주의:모든 텔레스코픽 레일의 부하 용량은 DIN EN 15338 레벨 1에 따라 검사되었습니다.특징:
RoHS

도면

텔레스코픽 레일, 스틸,측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 136 kg

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호AA1A2A3A4B

HL스트로크
S
지탱력
쌍 당 kg
상태CAD액세서리가격주문
K1581.0310157612734217,51976310310136단종 예정 요청 시
K1581.0360157617834268,51976360360136단종 예정 요청 시
K1581.05101576330344211976510510136단종 예정 요청 시
K1581.06601576482,534573,51976660660136단종 예정 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059