제품 그룹
미니 콘솔
K0809

미니 콘솔

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:GJL 300.표면 마무리:장착면 및 클램핑 표면, 연마됨.정보:미니 콘솔은 2개의 로케이팅 볼트 K 0817을 이용하여 포지셔닝하고 2개의 소켓 헤드 나사 DIN 912로 고정합니다. 이 부품은 스토퍼 부품, 부착 부품 및 장착 부품으로 사용할 수 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0809 미니 콘솔 238 kB
 격자 구멍 내기 및 격자 간 거리 M12, M16 관련 기술 안내 128 kB

도면

미니 콘솔