제품 그룹
콘솔
K0809

콘솔

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:GJL 300.표면 마무리:장착면 및 클램핑 표면, 연마됨.정보:그리드 간격 50 ±0.01mm. 콘솔은 높이가 낮은 공작물 고정 혹은 소형 기본 몸체로 사용할 수 있습니다. 또한 검사 시에는 병렬 최종 게이지로 사용됩니다. 콘솔 K0809.090121621 및 K0809.090122126은 피팅 나사 K0815.112065로 고정하고 콘솔 K0809.090161621 및 K0809.090162126의 고정에는 피팅 나사 K0815.16075를 사용합니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0809 콘솔 223 kB
 격자 구멍 내기 및 격자 간 거리 M12, M16 관련 기술 안내 128 kB

도면

콘솔