제품 그룹
텔레스코픽 레일 부분 확장형, 최대 하중 15 kg
K0536

텔레스코픽 레일 부분 확장형, 최대 하중 15 kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:레일, 스틸.
볼 케이지 플라스틱.
볼, C 스틸.
표면 마무리:레일, 융용 아연 도금.
볼, 경화.
정보:부분 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는
스트로크가 전체 길이보다 작음. 이는
서랍 등에 있어 마찰을 적게 발생시키게
하는 효과를 가져오는 저렴한 솔루션이 될
수 있음. 텔레스코픽 레일의 동적 부하
용량은 전체 미끄러지는 거리를 이용할 시
수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을
표시함. 제공된 부하 용량은 100.000
주기에서 최대 값을 말함.
텔레스코픽 레일은 양쪽에서 확장 가능함.
주의:모든 텔레스코픽 레일은 DIN EN 15338에 따라 검사를 받았습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0536 텔레스코픽 레일 부분 확장형, 최대 하중 15 kg 220 kB
 텔레스코픽 슬라이드 기술 정보 428 kB

도면

텔레스코픽 레일 부분 확장형, 최대 하중 15 kg

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

AA1스트로크
S
L서랍 깊이
부터 - 까지
지탱력
쌍 당 kg
상태CAD액세서리가격주문
K0536.10406352330276406406 - 67215단종 예정요청 시

품목 정보

Hinweis: 

당사의 판매 품목에서 곧 제외될 제품과 특별 행사를 확인하실 수 있습니다.

개 단위 판매
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059