|
|
설명재질:목재 섬유 강화 바이오폴리머, 자연 나무. 생체 고분자 유리 섬유 강화, 흑회색. 슬리브 및 나사 볼트, 스테인레스 스틸 1.4305표면 마무리:목재 섬유 느낌의 자연 나무 또는 흑회색으로 처리 부싱 및 나사 핀, 스테인레스 스틸 처리.정보:기계적 견고성 (점검함, 최소 이중 안정성으로). 화학 저항성이 좋습니다. 실외 사용에 적합합니다 (내후성).장점:이 바이오 플라스틱은 완전히 재생 가능한 자원으로 제작됨 (석유 사용 안함). 석유 기반 플라스틱에 비해 CO₂ 성과가 좋음. 유한한 화석 자원 보존적 사용. 목재 섬유는 100% 독일 내의 꾸준히 관리되는 산림에서 나옴. 바이오 플라스틱은 재활용 가능함 (열사소성 플라스틱과 비교 가능).특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 본체 색상 | A | B | D | D2 | H | H1 | H2 | L | T | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0274.100004143 | K | 너도 밤나무 천연 색상 | 28 | 13 | M4 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | - | 6 |  | | 요청 시 | | K0274.100005143 | K | 너도 밤나무 천연 색상 | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | - | 8 |  | | 요청 시 | | K0274.100006143 | K | 너도 밤나무 천연 색상 | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | - | 8 |  | | 요청 시 | | K0274.10000490 | K | 검회색 RAL 7021 | 28 | 13 | M4 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | - | 6 |  | | 요청 시 | | K0274.10000590 | K | 검회색 RAL 7021 | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | - | 8 |  | | 요청 시 | | K0274.10000690 | K | 검회색 RAL 7021 | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | - | 8 |  | | 요청 시 | | K0274.100004143X8 | L | 너도 밤나무 천연 색상 | 28 | 13 | M4 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 8 | - |  | | 요청 시 | | K0274.100005143X15 | L | 너도 밤나무 천연 색상 | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 15 | - |  | | 요청 시 | | K0274.100006143X15 | L | 너도 밤나무 천연 색상 | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 15 | - |  | | 요청 시 | | K0274.100008143X20 | L | 너도 밤나무 천연 색상 | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 20 | - |  | | 요청 시 | | K0274.10000490X8 | L | 검회색 RAL 7021 | 28 | 13 | M4 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 8 | - |  | | 요청 시 | | K0274.10000590X15 | L | 검회색 RAL 7021 | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 15 | - |  | | 요청 시 | | K0274.10000690X15 | L | 검회색 RAL 7021 | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 15 | - |  | | 요청 시 | | K0274.10000890X20 | L | 검회색 RAL 7021 | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 20 | - |  | | 요청 시 | |