제품 그룹
케이블 홀더, 해머 포함, 타입 B
K1280_B

케이블 홀더, 해머 포함, 타입 B

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:폴리아미드.
O 링 FPM 70.
표면 마무리:검정색.정보:케이블 홀더는 최대 12mm 직경의 케이블과 호스용 고정 부품으로 사용됩니다.

조립은 결합된 해머를 프로파일 슬롯에 끼워 90° 회전하면 됩니다. 케이블 고정은 고정된 O 링으로 이루어집니다.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1280_B 케이블 홀더, 해머 포함, 타입 B 267 kB

도면

케이블 홀더, 해머 포함, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입버전 2슬롯 너비NCAD액세서리가격주문
K1280.2108B타입 i88 요청 시
K1280.2208B타입 b88 요청 시
K1280.2210B타입 b1010 요청 시

이 카탈로그 다른 품목