|
|
K1051_MK클램핑 레버가 있는 조인트 |
뒤로 |
|
|
설명재질:조인트, 아연 압력 다이캐스팅.
고정장치, 아연 압력 다이캐스팅.
스페이스 링, 스테인레스 스틸.
나사 부싱과 접시 머리 나사 스틸.
DIN EN 12844에 따른 아연 압력 다이캐스팅 핸들. 스테인레스 스틸 부품 1.4305.
알루미늄 40x80 및 45x90 조인트. 표면 마무리:조인트, 알루미늄색 도장. 고정부품, 아연 도금. 스페이스 링, 블랭크 처리. 나사 부싱과 접시 머리 나사, 아연 도금. 플라스틱 코팅 그립 레버. 스테인레스 스틸 스틸 부품 소재.정보:2개의 프로파일을 임의의 각도로 연결하기 위한 조인트. 조절 범위는 0° ~ 180°입니다. 조인트는 또한 중형 힌지로도 사용할 수 있습니다.
스페이서 링을 사용하면 조인트를 자유롭게 움직일 수 있습니다. 스페이서 링을 제거하면 조인트를 고정된 앵글 부품으로 사용할 수 있습니다. 조인트는 특히 조절 가능한 브래킷, 회전이 가능한 지브 혹은 유사한 용도에 적합합니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|