설명재질:아연 다이캐스트 조인트 아연 다이캐스트 고정 스테인레스 스틸 스페이스 링 스틸 나사형 부시 및 카운터 성크 스크류표면 마무리:알루미늄색 도장 고정부 아연 도금 스페이스 링 블랭크 처리 나사형 부시 및 카운터 성크 스크류 아연 도금정보:2개의 프로파일을 임의의 각도로 연결하기 위한 조인트. 조절 범위는 0° ~ 180°입니다. 조인트는 또한 중형 힌지로도 사용할 수 있습니다.
스페이서 링을 사용하면 조인트를 자유롭게 움직일 수 있습니다. 스페이서 링을 제거하면 조인트를 고정된 앵글 부품으로 사용할 수 있습니다. 조인트는 특히 조절 가능한 브래킷, 회전이 가능한 지브 혹은 유사한 용도에 적합합니다.특징: