제품 그룹
클램핑 레버가 없는 조인트
K1051_OK

클램핑 레버가 없는 조인트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:아연 다이캐스트 조인트
아연 다이캐스트 고정
스테인레스 스틸 스페이스 링
스틸 나사형 부시 및 카운터 성크 스크류
표면 마무리:알루미늄색 도장
고정부 아연 도금
스페이스 링 블랭크 처리
나사형 부시 및 카운터 성크 스크류 아연 도금
정보:2개의 프로파일을 임의의 각도로 연결하기 위한 조인트.
조절 범위는 0° ~ 180°입니다. 조인트는 또한 중형 힌지로도 사용할 수 있습니다.

스페이서 링을 사용하면 조인트를 자유롭게 움직일 수 있습니다. 스페이서 링을 제거하면 조인트를 고정된 앵글 부품으로 사용할 수 있습니다. 조인트는 특히 조절 가능한 브래킷, 회전이 가능한 지브 혹은 유사한 용도에 적합합니다.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1051_OK 클램핑 레버가 없는 조인트 267 kB

도면

클램핑 레버가 없는 조인트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BN=슬롯 너비타입

AA1BD

HLTCAD액세서리가격주문
K1051.063030I6A22,5-306,445307 요청 시
K1051.084040I8A30-408,460409 요청 시
K1051.084080I8B5040408,4100809 요청 시
K1051.083030B8A22,5-308,345307 요청 시
K1051.104545B10A30-458,560458 요청 시
K1051.104590B10B5045458,5100909 요청 시

이 카탈로그 다른 품목