제품 그룹
패스너, 스테인리스 스틸, 판금 브래킷 및 트리거, 숨김형 나사 드릴 홀, 타입 B
K1357_B

패스너, 스테인리스 스틸, 판금 브래킷 및 트리거, 숨김형 나사 드릴 홀, 타입 B

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리:블랭크.
패스너 표면은 광택처리 되어 있음.
도면 설명:
1) 트리거
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1357_B 패스너, 스테인리스 스틸, 판금 브래킷 및 트리거, 숨김형 나사 드릴 홀, 타입 B 168 kB

도면

패스너, 스테인리스 스틸, 판금 브래킷 및 트리거, 숨김형 나사 드릴 홀, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입LEE1E2E3E4BHD

B1E5H1D1SCAD액세서리가격주문
K1357.43100B1003213,5321836,55319,54,3443254,32 요청 시