제품 그룹
패스너, 스테인리스 스틸, 판금 브래킷 및 트리거, 숨김형 나사 드릴 홀, 타입 A
K1357_A

패스너, 스테인리스 스틸, 판금 브래킷 및 트리거, 숨김형 나사 드릴 홀, 타입 A

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리:블랭크.
패스너 표면은 광택처리 되어 있음.
도면 설명:
1) 트리거
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1357_A 패스너, 스테인리스 스틸, 판금 브래킷 및 트리거, 숨김형 나사 드릴 홀, 타입 A 175 kB

도면

패스너, 스테인리스 스틸, 판금 브래킷 및 트리거, 숨김형 나사 드릴 홀, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입LEE1E2E4BHDB1E5H1D1SCAD액세서리가격주문
K1357.43082A821313,53038,533,619,54,3251354,32 요청 시