|
캐스트 종류 |
구형흑연 캐스팅(구형 주철) |
소재 번호 |
EN-JS1020 |
US 표준(AISI) |
60-40-18 |
DIN EN 10027-2 |
|
약자 |
EN-GJS-400 |
기존 명칭 |
GGG 40 DIN EN 1563 |
구성물 [%] |
- |
밀도[g/cm³] |
7.10 |
R0.2 N/mm² Dehngrenze |
240 |
0,1% -항복강도 Rp0.1 N/mm² |
- |
인장강도 Rm [N/mm²] |
400 |
브리넬 경도 HB30 샘플 <30mm |
135~180 |
연신율 A% |
최소: 15 |
E 모듈 E KN/mm² |
169 |
압축 강도 Sdb N/mm² |
700 |
가동성 |
매우 우수 |
용접 가능성 |
조건부, 특수 전극 용접 가능 |
압축 강도 |
- |
긴급 실행 가능성 |
우수 |
열전도도 |
- |
댐핑 특성 |
- |
주조성 |
매우 우수 |
기타 특성 |
동적 하중에서도 높은 강도 유지 표면 경화 가능 |
구조 |
페라이트 위주 |
주요 사용 분야 |
클러치 부품, 엔진 부품, 캠 샤프트, 피팅, 수도관 및 가스배관용 파이프, 패들 휠, 노즐 링, 하우징, 일반 기계공학용 부품, 캠 엣지 클램프, 래치 클램프, 푸시 풀 클램프, 보우 그립, 고정 클로, 핸들, 프레스 스탠드 |
|
본 정보는 일종의 기준이며 정확성을 보장하지 않습니다. 스틸 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 달라집니다. |
목록으로 돌아가기 |